PCM
PCM 120
Serie Peltier PCM Raffreddatore termoelettrico Parzialmente incassato for indoor app. 120W
24VDC CM
Codice prodotto:
15361280025
Le unità Peltier Pfannenberg garantiscono una climatizzazione affidabile degli armadi in applicazioni in cui sono fondamentali dimensioni compatte, prestazioni robuste e funzionamento a bassa manutenzione. Progettate per ambienti industriali esigenti, combinano raffreddamento e riscaldamento in un unico dispositivo, consentono un’installazione indipendente dalla posizione e sono adatte all’uso in un ampio intervallo di temperature ambientali.
- Il miglior rapporto potenza/ingombro - Ingombro ridotto
- Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature (da -40 °C a 70 °C) - Utilizzabile in tutto il mondo
- Classe di protezione IP67/NEMA 4X - Adatto ad applicazioni esterne in condizioni difficili
- Utilizzo indipendente dalla posizione - Possibilità di montaggio versatili
- Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni mobili
Info sui prodotti "PCM 120 24DC IP67"
Le unità Peltier Pfannenberg garantiscono una climatizzazione affidabile degli armadi in applicazioni in cui sono fondamentali dimensioni compatte, prestazioni robuste e funzionamento a bassa manutenzione. Progettate per ambienti industriali esigenti, combinano raffreddamento e riscaldamento in un unico dispositivo, consentono un’installazione indipendente dalla posizione e sono adatte all’uso in un ampio intervallo di temperature ambientali.
- Il miglior rapporto potenza/ingombro - Ingombro ridotto
- Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature (da -40 °C a 70 °C) - Utilizzabile in tutto il mondo
- Classe di protezione IP67/NEMA 4X - Adatto ad applicazioni esterne in condizioni difficili
- Utilizzo indipendente dalla posizione - Possibilità di montaggio versatili
- Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni mobili
- Numero articolo
- 15361280025
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Funzione di riscaldamento
- Sì (1)
- Corrente di spunto CC
- 7,5 A
- Protezione IP (esterna)
- 20
- Protezione IP (interna)
- 67
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Parzialmente incassato
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Livello di rumore (IT ISO3741) CC
- 53 dB(A)
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 182 W
- Assorbimento di potenza nominale CC
- 121 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 8 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
- 120 W
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 70 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- -40 °C
- Intervallo di tensione (CC)
- 22-26 V
- Tipo di tensione
- DC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno DC (m³/h)
- 240 m³/h
- Flusso d’aria interno DC (m³/h)
- 142,71 m³/h
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 8 A
- Capacità frigorifera a L35/L35 (corrente continua, W)
- 120 W
- Peso del prodotto (kg)
- 5,24 kg
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131264712
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 320 mm x 130 mm x 167 mm
- Numero articolo
- 15361280025
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Funzione di riscaldamento
- Sì (1)
- Corrente di spunto CC
- 7,5 A
- Protezione IP (esterna)
- 20
- Protezione IP (interna)
- 67
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Parzialmente incassato
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Livello di rumore (IT ISO3741) CC
- 53 dB(A)
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 182 W
- Assorbimento di potenza nominale CC
- 121 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 8 A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 158 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- -40 °F
- Intervallo di tensione (CC)
- 22-26 V
- Tipo di tensione
- DC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno CC (cfm)
- 141,25 cfm
- Flusso d’aria interno DC (cfm)
- 84 cfm
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 8 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (DC, BTU)
- 409 btu/h
- Peso del prodotto (lb.)
- 11,56 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131264712
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 12.6 inch x 5.12 inch x 6.57 inch
Dati tecnici
Technical Drawings
PCM 120 24DC IP67
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 289 mm
- B
- 304 mm
- C
- 304 mm
- D
- 210 mm
- E
- 7.5 mm
- X
- 385 mm
- Y
- 329 mm
- Z1
- 178 mm
- Z2
- 67 mm
- A
- 11.38 in
- B
- 11.97 in
- C
- 11.97 in
- D
- 8.27 in
- E
- 0.3 in
- X
- 15.16 in
- Y
- 12.95 in
- Z1
- 7.01 in
- Z2
- 2.64 in
Dimensioni