You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PCM 55 24DC IP67"

Le unità Peltier Pfannenberg garantiscono una climatizzazione affidabile degli armadi in applicazioni in cui sono fondamentali dimensioni compatte, prestazioni robuste e funzionamento a bassa manutenzione. Progettate per ambienti industriali esigenti, combinano raffreddamento e riscaldamento in un unico dispositivo, consentono un’installazione indipendente dalla posizione e sono adatte all’uso in un ampio intervallo di temperature ambientali.

  • Il miglior rapporto potenza/ingombro - Ingombro ridotto
  • Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature (da -40 °C a 70 °C) - Utilizzabile in tutto il mondo
  • Classe di protezione IP67/NEMA 4X - Adatto ad applicazioni esterne in condizioni difficili
  • Utilizzo indipendente dalla posizione - Possibilità di montaggio versatili
  • Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni mobili
Dati tecnici
Numero articolo
15365580025
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Funzione di riscaldamento
Sì (1)
Corrente di spunto CC
6 A
Protezione IP (esterna)
20
Protezione IP (interna)
67
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Parzialmente incassato
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
4X
Livello di rumore (IT ISO3741) CC
53 dB(A)
Potenza di riscaldamento elettrica
111 W
Assorbimento di potenza nominale CC
74 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
8 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
55 W
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
70 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
-40 °C
Intervallo di tensione (CC)
22-26 V
Tipo di tensione
DC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno DC (m³/h)
240 m³/h
Flusso d’aria interno DC (m³/h)
142,71 m³/h
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 8 A
Capacità frigorifera a L35/L35 (corrente continua, W)
55 W
Peso del prodotto (kg)
3,02 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131264699
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
170 mm x 130 mm x 168 mm
Numero articolo
15365580025
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Funzione di riscaldamento
Sì (1)
Corrente di spunto CC
6 A
Protezione IP (esterna)
20
Protezione IP (interna)
67
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Parzialmente incassato
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
4X
Livello di rumore (IT ISO3741) CC
53 dB(A)
Potenza di riscaldamento elettrica
111 W
Assorbimento di potenza nominale CC
74 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
8 A
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
158 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
-40 °F
Intervallo di tensione (CC)
22-26 V
Tipo di tensione
DC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno CC (cfm)
141,25 cfm
Flusso d’aria interno DC (cfm)
84 cfm
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 8 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (DC, BTU)
188 btu/h
Peso del prodotto (lb.)
6,66 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131264699
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
6.69 inch x 5.12 inch x 6.61 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 512.39 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 512.39 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.92 MB Download

Technical Drawings

PCM 55 24DC IP67

Dimensioni
A
289 mm
B
304 mm
C
304 mm
D
210 mm
E
7.5 mm
X
385 mm
Y
329 mm
Z1
178 mm
Z2
67 mm
A
11.38 in
B
11.97 in
C
11.97 in
D
8.27 in
E
0.3 in
X
15.16 in
Y
12.95 in
Z1
7.01 in
Z2
2.64 in