You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PFA 60000 55 7035"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.

  • Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
  • Tecnologia di filtrazione avanzata - Filtro pieghettato IP55 - Per applicazioni impegnative sia interne che esterne
  • Tecnologia di filtraggio all’avanguardia - Flusso d’aria eccezionale
  • Filtro pieghettato / panno filtro pieghettato - Flusso d’aria senza pari per un raffreddamento efficiente degli armadi elettrici
  • Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
Dati tecnici
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Materiale del prodotto
Plastica
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
292 mm x 292 mm
Profondità di montaggio (mm)
39 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
320 mm x 320 mm x 46 mm
Peso del prodotto (kg)
0,7 kg
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131031321
ETIM-Class
EC002513
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Materiale del prodotto
Plastica
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
11.5 inch x 11.5 inch
Profondità di montaggio (pollici)
1,54 pollice
Peso del prodotto (lb.)
1,544 lb.
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131031321
ETIM-Class
EC002513
Dimensioni del prodotto (pollici)
12.6 inch x 12.6 inch x 1.81 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.59 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.07 MB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 631.17 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 631.17 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30167-971_PFA 60000_PDG.STEP N/A STEP 5.06 MB Download

Technical Drawings

PFA 60000 55 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A
292 mm
B
292 mm
X
320 mm
Y
320 mm
Z1
7 mm
Z2
124 mm
A
11.5 in
B
11.5 in
X
12.6 in
Y
12.6 in
Z1
0.28 in
Z2
4.88 in