PKS 3000
PKS 3133
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 65W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R134a
Codice prodotto:
12480333005
L'utilizzo dell'aria ambiente per la gestione termica dell'involucro rappresenta il tipo di raffreddamento più economico e con l'efficienza energetica più elevata. In molte applicazioni l’aria ambiente è contaminata da polvere, liquidi o gas, per cui i componenti integrati nell’armadio possono subire danni in caso di contatto. L’uso di un ventilatore con filtro non è quindi più possibile. Gli scambiatori di calore aria/aria Pfannenberg rappresentano la soluzione ideale per questi ambiti di applicazione.
Gli scambiatori di calore aria/aria della serie PKS 3000 utilizzano il sistema di raffreddamento cinetico di nuova generazione di Pfannenberg per scambiare e rimuovere il calore da un armadio elettrico. Si tratta di una soluzione perfetta per chi desidera ridurre i consumi energetici, gli interventi di manutenzione e l’ingombro associati ai tradizionali condizionatori per il raffreddamento degli armadi elettrici. Progettati per applicazioni in interni ed esterni e per ambienti soggetti a lavaggio a pressione che richiedono un sistema a circuito chiuso per proteggere i componenti elettronici.
Gli scambiatori di calore aria/aria della serie PKS 3000 utilizzano il sistema di raffreddamento cinetico di nuova generazione di Pfannenberg per scambiare e rimuovere il calore da un armadio elettrico. Si tratta di una soluzione perfetta per chi desidera ridurre i consumi energetici, gli interventi di manutenzione e l’ingombro associati ai tradizionali condizionatori per il raffreddamento degli armadi elettrici. Progettati per applicazioni in interni ed esterni e per ambienti soggetti a lavaggio a pressione che richiedono un sistema a circuito chiuso per proteggere i componenti elettronici.
- Tipo di costruzione salvaspazio - Il profilo sottile riduce al minimo l'ingombro all'interno dell'armadio e consente di risparmiare spazio prezioso
- Flessibilità di installazione - Supporta il montaggio dall'alto, laterale, frontale o posteriore per la massima versatilità
- Installazione rapida - Il numero minimo di fori nella struttura consente un'installazione rapida e semplice
- Potenzialità refrigeranti ad alta efficienza - La tecnologia avanzata di trasferimento del calore garantisce elevate potenzialità refrigeranti con un eccellente rapporto costi-benefici
- Resistenza industriale - La piastra di montaggio in alluminio verniciata a polvere e le coperture in acciaio inox garantiscono prestazioni durature in ambienti difficili
Description
L'utilizzo dell'aria ambiente per la gestione termica dell'involucro rappresenta il tipo di raffreddamento più economico e con l'efficienza energetica più elevata. In molte applicazioni l’aria ambiente è contaminata da polvere, liquidi o gas, per cui i componenti integrati nell’armadio possono subire danni in caso di contatto. L’uso di un ventilatore con filtro non è quindi più possibile. Gli scambiatori di calore aria/aria Pfannenberg rappresentano la soluzione ideale per questi ambiti di applicazione.
Gli scambiatori di calore aria/aria della serie PKS 3000 utilizzano il sistema di raffreddamento cinetico di nuova generazione di Pfannenberg per scambiare e rimuovere il calore da un armadio elettrico. Si tratta di una soluzione perfetta per chi desidera ridurre i consumi energetici, gli interventi di manutenzione e l’ingombro associati ai tradizionali condizionatori per il raffreddamento degli armadi elettrici. Progettati per applicazioni in interni ed esterni e per ambienti soggetti a lavaggio a pressione che richiedono un sistema a circuito chiuso per proteggere i componenti elettronici.
Gli scambiatori di calore aria/aria della serie PKS 3000 utilizzano il sistema di raffreddamento cinetico di nuova generazione di Pfannenberg per scambiare e rimuovere il calore da un armadio elettrico. Si tratta di una soluzione perfetta per chi desidera ridurre i consumi energetici, gli interventi di manutenzione e l’ingombro associati ai tradizionali condizionatori per il raffreddamento degli armadi elettrici. Progettati per applicazioni in interni ed esterni e per ambienti soggetti a lavaggio a pressione che richiedono un sistema a circuito chiuso per proteggere i componenti elettronici.
- Tipo di costruzione salvaspazio - Il profilo sottile riduce al minimo l'ingombro all'interno dell'armadio e consente di risparmiare spazio prezioso
- Flessibilità di installazione - Supporta il montaggio dall'alto, laterale, frontale o posteriore per la massima versatilità
- Installazione rapida - Il numero minimo di fori nella struttura consente un'installazione rapida e semplice
- Potenzialità refrigeranti ad alta efficienza - La tecnologia avanzata di trasferimento del calore garantisce elevate potenzialità refrigeranti con un eccellente rapporto costi-benefici
- Resistenza industriale - La piastra di montaggio in alluminio verniciata a polvere e le coperture in acciaio inox garantiscono prestazioni durature in ambienti difficili
Info sui prodotti "PKS 3133 460V N3R/4 LTGY"
L'utilizzo dell'aria ambiente per la gestione termica dell'involucro rappresenta il tipo di raffreddamento più economico e con l'efficienza energetica più elevata. In molte applicazioni l’aria ambiente è contaminata da polvere, liquidi o gas, per cui i componenti integrati nell’armadio possono subire danni in caso di contatto. L’uso di un ventilatore con filtro non è quindi più possibile. Gli scambiatori di calore aria/aria Pfannenberg rappresentano la soluzione ideale per questi ambiti di applicazione.
Gli scambiatori di calore aria/aria della serie PKS 3000 utilizzano il sistema di raffreddamento cinetico di nuova generazione di Pfannenberg per scambiare e rimuovere il calore da un armadio elettrico. Si tratta di una soluzione perfetta per chi desidera ridurre i consumi energetici, gli interventi di manutenzione e l’ingombro associati ai tradizionali condizionatori per il raffreddamento degli armadi elettrici. Progettati per applicazioni in interni ed esterni e per ambienti soggetti a lavaggio a pressione che richiedono un sistema a circuito chiuso per proteggere i componenti elettronici.
Gli scambiatori di calore aria/aria della serie PKS 3000 utilizzano il sistema di raffreddamento cinetico di nuova generazione di Pfannenberg per scambiare e rimuovere il calore da un armadio elettrico. Si tratta di una soluzione perfetta per chi desidera ridurre i consumi energetici, gli interventi di manutenzione e l’ingombro associati ai tradizionali condizionatori per il raffreddamento degli armadi elettrici. Progettati per applicazioni in interni ed esterni e per ambienti soggetti a lavaggio a pressione che richiedono un sistema a circuito chiuso per proteggere i componenti elettronici.
- Tipo di costruzione salvaspazio - Il profilo sottile riduce al minimo l'ingombro all'interno dell'armadio e consente di risparmiare spazio prezioso
- Flessibilità di installazione - Supporta il montaggio dall'alto, laterale, frontale o posteriore per la massima versatilità
- Installazione rapida - Il numero minimo di fori nella struttura consente un'installazione rapida e semplice
- Potenzialità refrigeranti ad alta efficienza - La tecnologia avanzata di trasferimento del calore garantisce elevate potenzialità refrigeranti con un eccellente rapporto costi-benefici
- Resistenza industriale - La piastra di montaggio in alluminio verniciata a polvere e le coperture in acciaio inox garantiscono prestazioni durature in ambienti difficili
- Numero articolo
- 12480333005
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Corrente nominale 50Hz
- 0,21 A
- Corrente nominale 60Hz
- 0,21 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 54
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 75 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 75 W
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 0,5 A
- Tipo di refrigerante
- R134a
- Potenza termica specifica (W/K)
- 65 W/K
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 60 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 20 °C
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 414-506 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 414-506 V
- Tensione nominale 50Hz
- 460 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 460-460 V
- Tensione nominale 60 Hz
- 460 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 460-460 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 0.5 A
- Ambiente di utilizzo
- all'aperto
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-55 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 24 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131042426
- ETIM-Class
- EC002514
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 889 mm x 305 mm x 280 mm
- Numero articolo
- 12480333005
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Corrente nominale 50Hz
- 0,21 A
- Corrente nominale 60Hz
- 0,21 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 54
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 75 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 75 W
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 0,5 A
- Tipo di refrigerante
- R134a
- Potenza termica specifica (W/K)
- 65 W/K
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 140 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 68 °F
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 414-506 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 414-506 V
- Tensione nominale 50Hz
- 460 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 460-460 V
- Tensione nominale 60 Hz
- 460 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 460-460 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 0.5 A
- Ambiente di utilizzo
- all'aperto
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -13-131 °F
- Peso del prodotto (lb.)
- 53 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131042426
- ETIM-Class
- EC002514
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 12 inch x 11 inch x 35 inch
Dati tecnici
Technical Drawings
Salta la galleria dei prodotti
Prodotti simili
PKS 3201
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 31W/K
115VAC Type 12 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3201
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 31W/K
230VAC Type 12 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3201
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 31W/K
460VAC Type 12 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3203
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 28W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3203
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 28W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3203
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 28W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3204
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 28W/K
115VAC 4/4X SST R513A
Abbonamento
PKS 3204
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 28W/K
230VAC 4/4X SST R513A
Abbonamento
PKS 3204
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 28W/K
460VAC 4/4X SST R513A
Abbonamento
PKS 3301
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 47W/K
115VAC Type 12 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3301
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 47W/K
230VAC Type 12 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3301
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 47W/K
460VAC Type 12 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3303
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 42W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3303
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 42W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3303
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 42W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3304
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 42W/K
115VAC 4/4X SST R513A
Abbonamento
PKS 3304
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 42W/K
230VAC 4/4X SST R513A
Abbonamento
PKS 3304
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 42W/K
460VAC 4/4X SST R513A
Abbonamento
PKS 3361
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 100W/K
115VAC Type 12 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3361
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 100W/K
230VAC 3~ Type 12 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3361
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 100W/K
460VAC Type 12 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3363
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 85W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3363
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 85W/K
230VAC 3~ 3R/4 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3363
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 85W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3364
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 85W/K
115VAC 4/4X SST R513A
Abbonamento
PKS 3364
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 85W/K
230VAC 4/4X SST R513A
Abbonamento
PKS 3364
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 85W/K
460VAC 3~ 4/4X SST R513A
Abbonamento
PKS 3304
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 85W/K
115VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3363
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 100W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3361
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 100W/K
460VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3203
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 55W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3203
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 55W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3303
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 85W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3363
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 100W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3364
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 100W/K
115VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3134
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 65W/K
230VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3133
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 65W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3201
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 55W/K
460VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3092
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 25W/K
115VAC 12/3R/4/4X lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3204
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 55W/K
115VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3303
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 85W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3201
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 55W/K
230VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3363
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 100W/K
230VAC 3~ 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3131
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 65W/K
460VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3201
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 55W/K
115VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3131
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 65W/K
230VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3301
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 85W/K
230VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3301
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 85W/K
460VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3042
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 22W/K
115VAC 4/4X R134a
Abbonamento
PKS 3204
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 55W/K
230VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3364
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 100W/K
460VAC 3~ 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3131
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 65W/K
115VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3361
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 100W/K
230VAC 3~ Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3134
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 65W/K
460VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3361
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 100W/K
115VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3303
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 85W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3304
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 85W/K
230VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3204
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 55W/K
460VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3134
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 65W/K
115VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3133
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 65W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3301
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 85W/K
115VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3364
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 100W/K
230VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3203
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 55W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3304
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 85W/K
460VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento