You are currently viewing content for: Paesi Bassi · italiano

Info sui prodotti "PKS 3201 460V N12 LTGY"

L'utilizzo dell'aria ambiente per la gestione termica dell'involucro rappresenta il tipo di raffreddamento più economico e con l'efficienza energetica più elevata. In molte applicazioni l’aria ambiente è contaminata da polvere, liquidi o gas, per cui i componenti integrati nell’armadio possono subire danni in caso di contatto. L’uso di un ventilatore con filtro non è quindi più possibile. Gli scambiatori di calore aria/aria Pfannenberg rappresentano la soluzione ideale per questi ambiti di applicazione.

Gli scambiatori di calore aria/aria della serie PKS 3000 utilizzano il sistema di raffreddamento cinetico di nuova generazione di Pfannenberg per scambiare e rimuovere il calore da un armadio elettrico. Si tratta di una soluzione perfetta per chi desidera ridurre i consumi energetici, gli interventi di manutenzione e l’ingombro associati ai tradizionali condizionatori per il raffreddamento degli armadi elettrici. Progettati per applicazioni in interni ed esterni e per ambienti soggetti a lavaggio a pressione che richiedono un sistema a circuito chiuso per proteggere i componenti elettronici. 

  • Tipo di costruzione salvaspazio - Il profilo sottile riduce al minimo l'ingombro all'interno dell'armadio e consente di risparmiare spazio prezioso
  • Flessibilità di installazione - Supporta il montaggio dall'alto, laterale, frontale o posteriore per la massima versatilità
  • Installazione rapida - Il numero minimo di fori nella struttura consente un'installazione rapida e semplice
  • Potenzialità refrigeranti ad alta efficienza - La tecnologia avanzata di trasferimento del calore garantisce elevate potenzialità refrigeranti con un eccellente rapporto costi-benefici
  • Resistenza industriale - La piastra di montaggio in alluminio verniciata a polvere e le coperture in acciaio inox garantiscono prestazioni durature in ambienti difficili
Dati tecnici
Numero articolo
12580531005
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Frequenza nominale
60 Hz
Corrente nominale 50Hz
0,21 A
Corrente nominale 60Hz
0,21 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
54
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
75 W
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
0,5 A
Tipo di refrigerante
R513A
Potenza termica specifica (W/K)
31 W/K
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
60 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
20 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
414-506 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
414-506 V
Tensione nominale 50Hz
460 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
460-460 V
Tensione nominale 60 Hz
460 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
460-460 V
Tipo di tensione
AC
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 0.5 A
F-Gas ready
Sì
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Ambiente di utilizzo
al chiuso
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-25-55 °C
Peso del prodotto (kg)
21,3 kg
GTIN (EAN)
4061131264354
ETIM-Class
EC002514
Dimensioni del prodotto (mm)
889 mm x 305 mm x 280 mm
Numero articolo
12580531005
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Frequenza nominale
60 Hz
Corrente nominale 50Hz
0,21 A
Corrente nominale 60Hz
0,21 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
54
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
75 W
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
0,5 A
Tipo di refrigerante
R513A
Potenza termica specifica (W/K)
31 W/K
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
140 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
68 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
414-506 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
414-506 V
Tensione nominale 50Hz
460 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
460-460 V
Tensione nominale 60 Hz
460 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
460-460 V
Tipo di tensione
AC
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 0.5 A
F-Gas ready
Sì
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Ambiente di utilizzo
al chiuso
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-13-131 °F
Peso del prodotto (lb.)
47 lb.
GTIN (EAN)
4061131264354
ETIM-Class
EC002514
Dimensioni del prodotto (pollici)
35 inch x 12 inch x 11 inch
Legge "Build America, Buy America"
Sì
Description Language Type Size Link
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 7.31 MB Download
Ritaglio del disegno del prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.64 KB Download