PKS 3000
PKS 3201
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 31W/K
115VAC Type 12 lt-gy R513A
Codice prodotto:
12580511005
L'utilizzo dell'aria ambiente per la gestione termica dell'involucro rappresenta il tipo di raffreddamento più economico e con l'efficienza energetica più elevata. In molte applicazioni l’aria ambiente è contaminata da polvere, liquidi o gas, per cui i componenti integrati nell’armadio possono subire danni in caso di contatto. L’uso di un ventilatore con filtro non è quindi più possibile. Gli scambiatori di calore aria/aria Pfannenberg rappresentano la soluzione ideale per questi ambiti di applicazione.
Gli scambiatori di calore aria/aria della serie PKS 3000 utilizzano il sistema di raffreddamento cinetico di nuova generazione di Pfannenberg per scambiare e rimuovere il calore da un armadio elettrico. Si tratta di una soluzione perfetta per chi desidera ridurre i consumi energetici, gli interventi di manutenzione e l’ingombro associati ai tradizionali condizionatori per il raffreddamento degli armadi elettrici. Progettati per applicazioni in interni ed esterni e per ambienti soggetti a lavaggio a pressione che richiedono un sistema a circuito chiuso per proteggere i componenti elettronici.
Gli scambiatori di calore aria/aria della serie PKS 3000 utilizzano il sistema di raffreddamento cinetico di nuova generazione di Pfannenberg per scambiare e rimuovere il calore da un armadio elettrico. Si tratta di una soluzione perfetta per chi desidera ridurre i consumi energetici, gli interventi di manutenzione e l’ingombro associati ai tradizionali condizionatori per il raffreddamento degli armadi elettrici. Progettati per applicazioni in interni ed esterni e per ambienti soggetti a lavaggio a pressione che richiedono un sistema a circuito chiuso per proteggere i componenti elettronici.
- Tipo di costruzione salvaspazio - Il profilo sottile riduce al minimo l'ingombro all'interno dell'armadio e consente di risparmiare spazio prezioso
- Flessibilità di installazione - Supporta il montaggio dall'alto, laterale, frontale o posteriore per la massima versatilità
- Installazione rapida - Il numero minimo di fori nella struttura consente un'installazione rapida e semplice
- Potenzialità refrigeranti ad alta efficienza - La tecnologia avanzata di trasferimento del calore garantisce elevate potenzialità refrigeranti con un eccellente rapporto costi-benefici
- Resistenza industriale - La piastra di montaggio in alluminio verniciata a polvere e le coperture in acciaio inox garantiscono prestazioni durature in ambienti difficili
Description
L'utilizzo dell'aria ambiente per la gestione termica dell'involucro rappresenta il tipo di raffreddamento più economico e con l'efficienza energetica più elevata. In molte applicazioni l’aria ambiente è contaminata da polvere, liquidi o gas, per cui i componenti integrati nell’armadio possono subire danni in caso di contatto. L’uso di un ventilatore con filtro non è quindi più possibile. Gli scambiatori di calore aria/aria Pfannenberg rappresentano la soluzione ideale per questi ambiti di applicazione.
Gli scambiatori di calore aria/aria della serie PKS 3000 utilizzano il sistema di raffreddamento cinetico di nuova generazione di Pfannenberg per scambiare e rimuovere il calore da un armadio elettrico. Si tratta di una soluzione perfetta per chi desidera ridurre i consumi energetici, gli interventi di manutenzione e l’ingombro associati ai tradizionali condizionatori per il raffreddamento degli armadi elettrici. Progettati per applicazioni in interni ed esterni e per ambienti soggetti a lavaggio a pressione che richiedono un sistema a circuito chiuso per proteggere i componenti elettronici.
Gli scambiatori di calore aria/aria della serie PKS 3000 utilizzano il sistema di raffreddamento cinetico di nuova generazione di Pfannenberg per scambiare e rimuovere il calore da un armadio elettrico. Si tratta di una soluzione perfetta per chi desidera ridurre i consumi energetici, gli interventi di manutenzione e l’ingombro associati ai tradizionali condizionatori per il raffreddamento degli armadi elettrici. Progettati per applicazioni in interni ed esterni e per ambienti soggetti a lavaggio a pressione che richiedono un sistema a circuito chiuso per proteggere i componenti elettronici.
- Tipo di costruzione salvaspazio - Il profilo sottile riduce al minimo l'ingombro all'interno dell'armadio e consente di risparmiare spazio prezioso
- Flessibilità di installazione - Supporta il montaggio dall'alto, laterale, frontale o posteriore per la massima versatilità
- Installazione rapida - Il numero minimo di fori nella struttura consente un'installazione rapida e semplice
- Potenzialità refrigeranti ad alta efficienza - La tecnologia avanzata di trasferimento del calore garantisce elevate potenzialità refrigeranti con un eccellente rapporto costi-benefici
- Resistenza industriale - La piastra di montaggio in alluminio verniciata a polvere e le coperture in acciaio inox garantiscono prestazioni durature in ambienti difficili
Info sui prodotti "PKS 3201 115V N12 LTGY"
L'utilizzo dell'aria ambiente per la gestione termica dell'involucro rappresenta il tipo di raffreddamento più economico e con l'efficienza energetica più elevata. In molte applicazioni l’aria ambiente è contaminata da polvere, liquidi o gas, per cui i componenti integrati nell’armadio possono subire danni in caso di contatto. L’uso di un ventilatore con filtro non è quindi più possibile. Gli scambiatori di calore aria/aria Pfannenberg rappresentano la soluzione ideale per questi ambiti di applicazione.
Gli scambiatori di calore aria/aria della serie PKS 3000 utilizzano il sistema di raffreddamento cinetico di nuova generazione di Pfannenberg per scambiare e rimuovere il calore da un armadio elettrico. Si tratta di una soluzione perfetta per chi desidera ridurre i consumi energetici, gli interventi di manutenzione e l’ingombro associati ai tradizionali condizionatori per il raffreddamento degli armadi elettrici. Progettati per applicazioni in interni ed esterni e per ambienti soggetti a lavaggio a pressione che richiedono un sistema a circuito chiuso per proteggere i componenti elettronici.
Gli scambiatori di calore aria/aria della serie PKS 3000 utilizzano il sistema di raffreddamento cinetico di nuova generazione di Pfannenberg per scambiare e rimuovere il calore da un armadio elettrico. Si tratta di una soluzione perfetta per chi desidera ridurre i consumi energetici, gli interventi di manutenzione e l’ingombro associati ai tradizionali condizionatori per il raffreddamento degli armadi elettrici. Progettati per applicazioni in interni ed esterni e per ambienti soggetti a lavaggio a pressione che richiedono un sistema a circuito chiuso per proteggere i componenti elettronici.
- Tipo di costruzione salvaspazio - Il profilo sottile riduce al minimo l'ingombro all'interno dell'armadio e consente di risparmiare spazio prezioso
- Flessibilità di installazione - Supporta il montaggio dall'alto, laterale, frontale o posteriore per la massima versatilità
- Installazione rapida - Il numero minimo di fori nella struttura consente un'installazione rapida e semplice
- Potenzialità refrigeranti ad alta efficienza - La tecnologia avanzata di trasferimento del calore garantisce elevate potenzialità refrigeranti con un eccellente rapporto costi-benefici
- Resistenza industriale - La piastra di montaggio in alluminio verniciata a polvere e le coperture in acciaio inox garantiscono prestazioni durature in ambienti difficili
- Numero articolo
- 12580511005
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 60 Hz
- Corrente nominale 60Hz
- 0,86 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 54
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 75 W
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 3 A
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Potenza termica specifica (W/K)
- 31 W/K
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 60 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 20 °C
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Tensione nominale 50Hz
- 115 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Tensione nominale 60 Hz
- 115 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 115-115 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 3 A
- F-Gas ready
- Sì
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Ambiente di utilizzo
- al chiuso
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-55 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 20 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131264286
- ETIM-Class
- EC002514
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 889 mm x 305 mm x 280 mm
- Numero articolo
- 12580511005
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 60 Hz
- Corrente nominale 60Hz
- 0,86 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 54
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 75 W
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 3 A
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Potenza termica specifica (W/K)
- 31 W/K
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 140 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 68 °F
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Tensione nominale 50Hz
- 115 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Tensione nominale 60 Hz
- 115 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 115-115 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 3 A
- F-Gas ready
- Sì
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Ambiente di utilizzo
- al chiuso
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -13-131 °F
- Peso del prodotto (lb.)
- 44 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131264286
- ETIM-Class
- EC002514
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 35 inch x 12 inch x 11 inch
- Legge "Build America, Buy America"
- Sì
Dati tecnici
Technical Drawings
Salta la galleria dei prodotti
Prodotti simili
PKS 3201
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 31W/K
230VAC Type 12 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3201
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 31W/K
460VAC Type 12 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3203
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 28W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3203
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 28W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3203
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 28W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3204
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 28W/K
115VAC 4/4X SST R513A
Abbonamento
PKS 3204
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 28W/K
230VAC 4/4X SST R513A
Abbonamento
PKS 3204
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 28W/K
460VAC 4/4X SST R513A
Abbonamento
PKS 3301
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 47W/K
115VAC Type 12 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3301
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 47W/K
230VAC Type 12 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3301
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 47W/K
460VAC Type 12 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3303
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 42W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3303
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 42W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3303
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 42W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3304
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 42W/K
115VAC 4/4X SST R513A
Abbonamento
PKS 3304
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 42W/K
230VAC 4/4X SST R513A
Abbonamento
PKS 3304
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 42W/K
460VAC 4/4X SST R513A
Abbonamento
PKS 3361
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 100W/K
115VAC Type 12 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3361
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 100W/K
230VAC 3~ Type 12 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3361
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 100W/K
460VAC Type 12 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3363
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 85W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3363
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 85W/K
230VAC 3~ 3R/4 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3363
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 85W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abbonamento
PKS 3364
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 85W/K
115VAC 4/4X SST R513A
Abbonamento
PKS 3364
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 85W/K
230VAC 4/4X SST R513A
Abbonamento
PKS 3364
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 85W/K
460VAC 3~ 4/4X SST R513A
Abbonamento
PKS 3304
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 85W/K
115VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3363
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 100W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3361
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 100W/K
460VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3203
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 55W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3203
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 55W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3303
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 85W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3363
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 100W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3364
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 100W/K
115VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3134
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 65W/K
230VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3133
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 65W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3201
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 55W/K
460VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3092
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 25W/K
115VAC 12/3R/4/4X lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3204
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 55W/K
115VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3303
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 85W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3201
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 55W/K
230VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3363
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 100W/K
230VAC 3~ 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3133
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 65W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3131
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 65W/K
460VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3201
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 55W/K
115VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3131
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 65W/K
230VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3301
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 85W/K
230VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3301
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 85W/K
460VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3042
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 22W/K
115VAC 4/4X R134a
Abbonamento
PKS 3204
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 55W/K
230VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3364
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 100W/K
460VAC 3~ 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3131
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 65W/K
115VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3361
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 100W/K
230VAC 3~ Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3134
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 65W/K
460VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3361
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 100W/K
115VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3303
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 85W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3304
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 85W/K
230VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3204
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 55W/K
460VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3134
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 65W/K
115VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3133
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 65W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3301
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 85W/K
115VAC Type 12 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3364
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 100W/K
230VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento
PKS 3203
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for outdoor app. 55W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abbonamento
PKS 3304
Serie PKS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for washdown app. 85W/K
460VAC 4/4X SST R134a
Abbonamento