Protect
PRO 10-Ex
Protect Sirena Ex 116dB zona 2, 22
115-230VAC RAL3000
Codice prodotto:
23150640007
Le sirene della serie PROTECT sono dotate di un alloggiamento in alluminio pressofuso eccezionalmente robusto. Sono progettate per ambienti industriali difficili e applicazioni che richiedono elevati standard di affidabilità, sicurezza funzionale, protezione in Zone a rischio di esplosione o omologazione per uso marittimo.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
- Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 2/22 e di classe I, II, III, divisione
- Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Info sui prodotti "PRO 10-Ex 95-265V AC"
Le sirene della serie PROTECT sono dotate di un alloggiamento in alluminio pressofuso eccezionalmente robusto. Sono progettate per ambienti industriali difficili e applicazioni che richiedono elevati standard di affidabilità, sicurezza funzionale, protezione in Zone a rischio di esplosione o omologazione per uso marittimo.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
- Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 2/22 e di classe I, II, III, divisione
- Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
- Numero articolo
- 23150640007
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 95-265 V
- Tipo di tensione
- AC
- Corrente nominale 50Hz
- 0,145 A
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 116 dB(A)
- Livello di riduzione del rumore 1
- -30 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Gruppo di zone del gas
- IIC
- Gruppo di zone "polvere"
- IIIC
- Gas fuori zona
- 2
- Polvere fuori zona
- 22
- Ex-Classe US
- II
- Ex-Divisione USA
- 2
- Numero di certificazione Ex-US
- UL-US-2592114-0
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
- 66/67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK09
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Alluminio pressofuso
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso dell'unità di imballaggio (kg)
- 2,88 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250524
- ETIM-Class
- EC001356
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 154 mm x 167 mm x 148 mm
- Numero articolo
- 23150640007
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 95-265 V
- Tipo di tensione
- AC
- Corrente nominale 50Hz
- 0,145 A
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 116 dB(A)
- Livello di riduzione del rumore 1
- -30 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Gruppo di zone del gas
- IIC
- Gruppo di zone "polvere"
- IIIC
- Gas fuori zona
- 2
- Polvere fuori zona
- 22
- Ex-Classe US
- II
- Ex-Divisione USA
- 2
- Numero di certificazione Ex-US
- UL-US-2592114-0
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
- 66/67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK09
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Alluminio pressofuso
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 5,91 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131250524
- ETIM-Class
- EC001356
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 54.53 inch x 6.57 inch x 58.27 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificato EX_US | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 401.16 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download | |
| Certificato EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.54 MB | Download | |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.2 MB | Download | |
| Certificato VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 485.98 KB | Download | |
| Certificato EN5403 | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 255.5 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 3.4 MB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.4 MB | Download |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| 90 dB (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 dB (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 dB (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 dB (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 dB (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 dB (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 dB (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |