You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PRO L 10-Ex 95-265V AC BU"

I dispositivi di segnalazione combinati della serie PROTECT garantiscono un allarme acustico e visivo affidabile nelle Zone a rischio di esplosione. Il loro design robusto e certificato è adatto per applicazioni in Zona 2, Zona 22 e in alcune applicazioni di Classe I/II/III, Divisione 2.

  • Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
  • Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
  • Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
  • Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
Dati tecnici
Numero articolo
23151647007
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
95-265 V
Corrente nominale 50Hz
0,131 A
Tipo di tensione
AC
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
116 dB(A)
Livello di riduzione del rumore 1
-30 dB
Numero di toni di allarme
80
Numero di toni selezionabili esternamente
4
colore delle lenti
Blu
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Funzione luce continua
Yes (1)
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Gruppo di zone del gas
IIC
Gruppo di zone "polvere"
IIIC
Gas fuori zona
2
Polvere fuori zona
22
Ex-Classe US
I
Ex-Divisione USA
2
Numero di certificazione Ex-US
UL-US-2592114-0
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66/67
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio pressofuso
Materiale della lente o della cupola
PC
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (kg)
2,79 kg
GTIN (EAN)
4061131257837
ETIM-Class
EC000195
Dimensioni del prodotto (mm)
229 mm x 167 mm x 148 mm
Numero articolo
23151647007
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
95-265 V
Tipo di tensione
AC
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
116 dB(A)
Livello di riduzione del rumore 1
-30 dB
Numero di toni di allarme
80
Numero di toni selezionabili esternamente
4
colore delle lenti
Blu
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Funzione luce continua
Yes (1)
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Gruppo di zone del gas
IIC
Gruppo di zone "polvere"
IIIC
Gas fuori zona
2
Polvere fuori zona
22
Ex-Classe US
I
Ex-Divisione USA
2
Numero di certificazione Ex-US
UL-US-2592114-0
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66/67
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio pressofuso
Materiale della lente o della cupola
PC
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
6,23 lb.
GTIN (EAN)
4061131257837
ETIM-Class
EC000195
Dimensioni del prodotto (pollici)
9.02 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Description Language Type Size Link
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificato EX_US DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 401.16 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Certificato EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.17 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 3.43 MB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.43 MB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 2.6 4 3
Avvertimento 5.2 8 6
Indicazione 11.7 18 13.5
Dimensione della copertura acustica
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Livello di pressione sonora richiesto Area di copertura acustica
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7