Protect
PRO L 10-Ex
Protect Combinazione sirena / luce LED Ex 116dB zona 2, 22
115-230VAC RAL3000 RD
Codice prodotto:
23151645007
I dispositivi di segnalazione combinati della serie PROTECT garantiscono un allarme acustico e visivo affidabile nelle Zone a rischio di esplosione. Il loro design robusto e certificato è adatto per applicazioni in Zona 2, Zona 22 e in alcune applicazioni di Classe I/II/III, Divisione 2.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
- Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
- Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
Info sui prodotti "PRO L 10-Ex 95-265V AC RD"
I dispositivi di segnalazione combinati della serie PROTECT garantiscono un allarme acustico e visivo affidabile nelle Zone a rischio di esplosione. Il loro design robusto e certificato è adatto per applicazioni in Zona 2, Zona 22 e in alcune applicazioni di Classe I/II/III, Divisione 2.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
- Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
- Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
- Numero articolo
- 23151645007
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 95-265 V
- Corrente nominale 50Hz
- 0,131 A
- Tipo di tensione
- AC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 116 dB(A)
- Livello di riduzione del rumore 1
- -30 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
- Gruppo di zone del gas
- IIC
- Gruppo di zone "polvere"
- IIIC
- Gas fuori zona
- 2
- Polvere fuori zona
- 22
- Ex-Classe US
- I
- Ex-Divisione USA
- 2
- Numero di certificazione Ex-US
- UL-US-2592114-0
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
- 66/67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Alluminio pressofuso
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (kg)
- 2,79 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131257820
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 229 mm x 167 mm x 148 mm
- Numero articolo
- 23151645007
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 95-265 V
- Tipo di tensione
- AC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 116 dB(A)
- Livello di riduzione del rumore 1
- -30 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
- Gruppo di zone del gas
- IIC
- Gruppo di zone "polvere"
- IIIC
- Gas fuori zona
- 2
- Polvere fuori zona
- 22
- Ex-Classe US
- I
- Ex-Divisione USA
- 2
- Numero di certificazione Ex-US
- UL-US-2592114-0
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
- 66/67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Alluminio pressofuso
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 6,23 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131257820
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 9.02 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 31.9 MB | Download |
| Certificato EX_US | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 401.16 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download | |
| Certificato EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.17 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 3.43 MB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.43 MB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 6 | 9 | 7 | |
| Avvertimento | 12 | 18 | 14 | |
| Indicazione | 27 | 40.5 | 31.5 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| 90 dB (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 dB (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 dB (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 dB (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 19.6 | 29.5 | 23 | |
| Avvertimento | 39.2 | 59 | 34.5 | |
| Indicazione | 88.2 | 132.8 | 63.3 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 dB (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 dB (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 dB (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |