PWx 3000
PWS 31002
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Codice prodotto:
12358720045
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
- Resistenza industriale - La robusta custodia in acciaio o acciaio inox garantisce potenzialità refrigeranti a lungo termine in ambienti difficili
- Utilizzo senza necessità di manutenzione - Riduce al minimo i tempi di fermo grazie a una tipologia di costruzione che non richiede praticamente alcuna manutenzione
- Elevata efficienza di raffreddamento - Garantisce prestazioni elevate con portate ridotte e una perdita di carico minima
Info sui prodotti "PWS 31002 230V 7035"
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
- Resistenza industriale - La robusta custodia in acciaio o acciaio inox garantisce potenzialità refrigeranti a lungo termine in ambienti difficili
- Utilizzo senza necessità di manutenzione - Riduce al minimo i tempi di fermo grazie a una tipologia di costruzione che non richiede praticamente alcuna manutenzione
- Elevata efficienza di raffreddamento - Garantisce prestazioni elevate con portate ridotte e una perdita di carico minima
- Numero articolo
- 12358720045
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 60 Hz
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 0,71 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 0,99 A
- Protezione IP (interna)
- 34
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4
- Numero di fasi
- 1
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 1 A
- Pressione di utilizzo consentita (bar)
- 10 bar
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 1135 L)
- 10000 W
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (60 Hz, W, 1135 L)
- 10000 W
- Temperatura massima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura minima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 10 °C
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 2-60 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 57 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131041825
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 1664 mm x 501 mm x 307 mm
- Numero articolo
- 12358720045
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 60 Hz
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 0,71 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 0,99 A
- Protezione IP (interna)
- 34
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4
- Numero di fasi
- 1
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 1 A
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (60 Hz, BTU, 1135 L)
- 34121 btu/h
- Temperatura massima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura minima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 50 °F
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 36-140 °F
- Peso del prodotto (lb.)
- 117 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131041825
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 65.52 inch x 19.75 inch x 12.1 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 36.24 MB | Download |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 186.53 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 186.53 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 5.16 MB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Ritaglio del disegno del prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.64 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 31002 230V 7035
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 635 mm
- B
- 350 mm
- C
- 285 mm
- D
- 260 mm
- E
- 240 mm
- F
- 350 mm
- G
- 420 mm
- H
- 210 mm
- X
- 501 mm
- Y
- 1664 mm
- Z
- 307 mm
- A
- 25 in
- B
- 13.78 in
- C
- 11.22 in
- D
- 10.24 in
- E
- 9.45 in
- F
- 13.78 in
- G
- 16.54 in
- H
- 8.27 in
- X
- 19.72 in
- Y
- 65.51 in
- Z
- 12.09 in
Dimensioni