You are currently viewing content for: Spagna · italiano

Info sui prodotti "PWS 3502 115V 60Hz 304SS NV"

L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.

  • Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
  • Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
  • Resistenza industriale - La robusta custodia in acciaio o acciaio inox garantisce potenzialità refrigeranti a lungo termine in ambienti difficili
  • Utilizzo senza necessità di manutenzione - Riduce al minimo i tempi di fermo grazie a una tipologia di costruzione che non richiede praticamente alcuna manutenzione
  • Elevata efficienza di raffreddamento - Garantisce prestazioni elevate con portate ridotte e una perdita di carico minima
Dati tecnici
Numero articolo
12358510148
Coperchio/copertura colorato
acciaio inox
Colore coperchio/copertura RAL
9006
Frequenza nominale
60 Hz
Consumo massimo di corrente 60Hz
1,89 A
Corrente di spunto 60 Hz
3,1 A
Protezione IP (interna)
34
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Numero di fasi
1
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
2,5 A
Pressione di utilizzo consentita (bar)
10 bar
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 450 L)
6300 W
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (60 Hz, W, 450 L)
6300 W
Temperatura massima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
10 °C
Intervallo di tensione (60 Hz)
104-126 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-115 V
Tipo di tensione
AC
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
2-60 °C
Peso del prodotto (kg)
33 kg
GTIN (EAN)
4061131041610
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (mm)
1450 mm x 400 mm x 218 mm
Numero articolo
12358510148
Coperchio/copertura colorato
acciaio inox
Colore coperchio/copertura RAL
9006
Frequenza nominale
60 Hz
Consumo massimo di corrente 60Hz
1,89 A
Corrente di spunto 60 Hz
3,1 A
Protezione IP (interna)
34
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Numero di fasi
1
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
2,5 A
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (60 Hz, BTU, 450 L)
21496 btu/h
Temperatura massima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
50 °F
Intervallo di tensione (60 Hz)
104-126 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-115 V
Tipo di tensione
AC
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
36-140 °F
Peso del prodotto (lb.)
73 lb.
GTIN (EAN)
4061131041610
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (pollici)
57.09 inch x 15.75 inch x 8.6 inch
Description Language Type Size Link
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 194.06 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 194.06 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 5.16 MB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 3502 115V 60Hz 304SS NV

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensioni
A
590 mm
B
285 mm
C
254 mm
D
250 mm
E
216 mm
F
280 mm
G
206 mm
H
350 mm
I
175 mm
X
400 mm
Y
1450 mm
Z
218 mm
A
23.23 in
B
11.22 in
C
10 in
D
9.84 in
E
8.5 in
F
11.02 in
G
8.11 in
H
13.78 in
I
6.89 in
X
15.75 in
Y
57.09 in
Z
8.58 in