PWx 3000
PWS 3152
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Codice prodotto:
12358610005
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
- Resistenza industriale - La robusta custodia in acciaio o acciaio inox garantisce potenzialità refrigeranti a lungo termine in ambienti difficili
- Utilizzo senza necessità di manutenzione - Riduce al minimo i tempi di fermo grazie a una tipologia di costruzione che non richiede praticamente alcuna manutenzione
- Elevata efficienza di raffreddamento - Garantisce prestazioni elevate con portate ridotte e una perdita di carico minima
Description
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
- Resistenza industriale - La robusta custodia in acciaio o acciaio inox garantisce potenzialità refrigeranti a lungo termine in ambienti difficili
- Utilizzo senza necessità di manutenzione - Riduce al minimo i tempi di fermo grazie a una tipologia di costruzione che non richiede praticamente alcuna manutenzione
- Elevata efficienza di raffreddamento - Garantisce prestazioni elevate con portate ridotte e una perdita di carico minima
Info sui prodotti "PWS 3152 115V 60Hz 7035"
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
- Resistenza industriale - La robusta custodia in acciaio o acciaio inox garantisce potenzialità refrigeranti a lungo termine in ambienti difficili
- Utilizzo senza necessità di manutenzione - Riduce al minimo i tempi di fermo grazie a una tipologia di costruzione che non richiede praticamente alcuna manutenzione
- Elevata efficienza di raffreddamento - Garantisce prestazioni elevate con portate ridotte e una perdita di carico minima
- Numero articolo
- 12358610005
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 60 Hz
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 0,56 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 0,88 A
- Protezione IP (interna)
- 34
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4
- Numero di fasi
- 1
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 1 A
- Pressione di utilizzo consentita (bar)
- 10 bar
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 450 L)
- 1700 W
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (60 Hz, W, 450 L)
- 1700 W
- Temperatura massima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura minima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 10 °C
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Tipo di tensione
- AC
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 2-60 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 34 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131041702
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 931 mm x 299 mm x 206 mm
- Numero articolo
- 12358610005
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 60 Hz
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 0,56 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 0,88 A
- Protezione IP (interna)
- 34
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4
- Numero di fasi
- 1
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 1 A
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (60 Hz, BTU, 450 L)
- 5800 btu/h
- Temperatura massima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura minima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 50 °F
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Tipo di tensione
- AC
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 36-140 °F
- Peso del prodotto (lb.)
- 34 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131041702
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 36.65 inch x 11.78 inch x 8.11 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 5.16 MB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Ritaglio del disegno del prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.66 KB | Download |
Salta la galleria dei prodotti
Prodotti simili
PWS 3302
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abbonamento
PWS 3502
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abbonamento
PWS 3082
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abbonamento
PWS 31002
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
400-460VAC 9006
Abbonamento
PWS 3152
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abbonamento
PWS 3152
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abbonamento
PWS 3502
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abbonamento
PWS 31002
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
400-460VAC 7035
Abbonamento
PWS 3302
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abbonamento
PWS 31002
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abbonamento
PWS 3202
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abbonamento
PWS 3082
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abbonamento
PWS 31002
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abbonamento
PWS 31002
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
400-460VAC 9006
Abbonamento
PWS 3082
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Abbonamento
PWS 3302
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Abbonamento
PWS 3062
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abbonamento
PWS 3302
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abbonamento
PWS 3062
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abbonamento
PWS 3202
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abbonamento
PWS 3202
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abbonamento
PWS 3062
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abbonamento
PWS 3502
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abbonamento
PWS 3302
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abbonamento
PWS 3102
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abbonamento
PWS 31002
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abbonamento
PWS 3202
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Abbonamento
PWS 3152
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abbonamento
PWS 3152
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abbonamento
PWS 3062
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abbonamento
PWS 3082
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abbonamento
PWS 3102
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abbonamento
PWS 3202
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abbonamento
PWS 3202
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abbonamento
PWS 3502
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Abbonamento
PWS 3062
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Abbonamento
PWS 3102
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Abbonamento
PWS 3102
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abbonamento
PWS 3302
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abbonamento
PWS 3102
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abbonamento
PWS 3502
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abbonamento
PWS 3152
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abbonamento
PWS 3062
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Abbonamento
PWS 3082
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abbonamento
PWS 3102
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abbonamento
PWS 3062
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abbonamento
PWS 31002
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abbonamento
PWS 3082
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abbonamento
PWS 3502
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abbonamento