You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "SPC 200 CE WT 400-460/3/50-60Hz R410A"

Dati tecnici
Numero articolo
42222005001
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Corrente nominale 50Hz
40 A
Corrente nominale 60Hz
40 A
Corrente di spunto 60 Hz
35 A
Protezione IP (esterna)
X5
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
74 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
74 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
20500 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
20500 W
Tipo di refrigerante
R410A
Temperatura massima del fluido (°C)
30 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
15 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
414-506 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-400 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
460-460 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
1700 m³/h
Tensione circuito ausiliario refrigeratore
24V DC
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 50/50
Capacità serbatoio (L)
10 L
Portata (pompa) (l/min) (50Hz)
360 L/min
Pressione della pompa (50 Hz, bar)
3 bar
Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
1 K
Collegamento (fluido di raffreddamento)
2 pollici
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Indipendente
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
36000 W
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
SPC 200
Area of application (market)
Industriale
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-30-55 °C
Peso del prodotto (kg)
270 kg
GTIN (EAN)
4061131270300
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (mm)
2000 mm x 1200 mm x 440 mm
Pressione della pompa (60 Hz, bar)
3 bar
Portata (pompa) (l/min) (60Hz)
360 L/min
Potenza di raffreddamento a W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Potenza di riscaldamento elettrica
2000 W
Potenza di raffreddamento a W18/A45 (60 Hz, W)
25000 W
Potenza di raffreddamento a W18/A45 (50 Hz, W)
25000 W
Modbus
Sì (1)
Numero articolo
42222005001
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Corrente nominale 50Hz
40 A
Corrente nominale 60Hz
40 A
Corrente di spunto 60 Hz
35 A
Protezione IP (esterna)
X5
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
74 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
74 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
20500 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
20500 W
Tipo di refrigerante
R410A
Temperatura massima del fluido (°F)
86 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
59 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
414-506 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-400 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
460-460 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
1000 cfm
Tensione circuito ausiliario refrigeratore
24V DC
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 50/50
Capacità serbatoio (L)
10 L
Capacità serbatoio (gal)
2,64 gal
Portata (pompa) (gal/min) (50Hz)
95,10 gal/min
Pressione della pompa (50 Hz, psi)
44 psi
Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
1 K
Collegamento (fluido di raffreddamento)
2 pollici
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Indipendente
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
36000 W
Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
122830 btu/h
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
SPC 200
Area of application (market)
Industriale
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-22-131 °F
Peso del prodotto (lb.)
595,25 lb.
GTIN (EAN)
4061131270300
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (pollici)
78.74 inch x 47.24 inch x 17.32 inch
Pressione della pompa (60 Hz, psi)
44 psi
Portata (pompa) (gal/min) (60Hz)
95,10 gal/min
Potenza di raffreddamento a W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Potenza di raffreddamento a W15/A35 (60 Hz, BTU)
27297 btu/h
Potenza di riscaldamento elettrica
2000 W
Potenza di raffreddamento a W18/A45 (60 Hz, BTU)
85303 btu/h
Potenza di raffreddamento a W18/A45 (50 Hz, BTU)
85303 btu/h
Modbus
Sì (1)

Technical Drawings

SPC 200 CE WT 400-460/3/50-60Hz R410A

Dimensioni
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in