You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "SPC 200 ETL UL WT CUS 400-460/3/50-60 R513A"

Dati tecnici
Numero articolo
42222005502
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Corrente di spunto 60 Hz
35 A
Protezione IP (esterna)
X5
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
72 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
72 dB(A)
Numero di fasi
3
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima del fluido (°C)
30 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
15 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
414-506 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-400 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
460-460 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
1700 m³/h
Tensione circuito ausiliario refrigeratore
24V DC
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 50/50
Capacità serbatoio (L)
10 L
Portata (pompa) (l/min) (50Hz)
120 L/min
Pressione della pompa (50 Hz, bar)
3 bar
Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
1 K
Collegamento (fluido di raffreddamento)
1 pollice e mezzo
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Indipendente
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
36000 W
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
SPC 200 ETL
Area of application (market)
Industriale
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-30-55 °C
GTIN (EAN)
4061131272328
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (mm)
2400 mm x 1200 mm x 440 mm
Pressione della pompa (60 Hz, bar)
3 bar
Portata (pompa) (l/min) (60Hz)
120 L/min
Potenza di raffreddamento a W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Potenza di riscaldamento elettrica
2000 W
Potenza di raffreddamento a W18/A45 (60 Hz, W)
31000 W
Potenza di raffreddamento a W18/A45 (50 Hz, W)
31000 W
Modbus
Sì (1)
Numero articolo
42222005502
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Corrente di spunto 60 Hz
35 A
Protezione IP (esterna)
X5
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
72 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
72 dB(A)
Numero di fasi
3
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima del fluido (°F)
86 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
59 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
414-506 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-400 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
460-460 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
1000 cfm
Tensione circuito ausiliario refrigeratore
24V DC
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 50/50
Capacità serbatoio (L)
10 L
Capacità serbatoio (gal)
2,64 gal
Portata (pompa) (gal/min) (50Hz)
31,70 gal/min
Pressione della pompa (50 Hz, psi)
44 psi
Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
1 K
Collegamento (fluido di raffreddamento)
1 pollice e mezzo
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Indipendente
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
36000 W
Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
122830 btu/h
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
SPC 200 ETL
Area of application (market)
Industriale
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-22-131 °F
GTIN (EAN)
4061131272328
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (pollici)
94.49 inch x 47.24 inch x 17.32 inch
Pressione della pompa (60 Hz, psi)
44 psi
Portata (pompa) (gal/min) (60Hz)
31,70 gal/min
Potenza di raffreddamento a W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Potenza di raffreddamento a W15/A35 (60 Hz, BTU)
27297 btu/h
Potenza di riscaldamento elettrica
2000 W
Potenza di raffreddamento a W18/A45 (60 Hz, BTU)
105776 btu/h
Potenza di raffreddamento a W18/A45 (50 Hz, BTU)
105776 btu/h
Modbus
Sì (1)

Technical Drawings

SPC 200 ETL UL WT CUS 400-460/3/50-60 R513A

Dimensioni
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in