You are currently viewing content for: Spagna · italiano

Info sui prodotti "SPC 700 CE WT 400-460/3/50-60Hz R513A "

Dati tecnici
Numero articolo
42227005501
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Corrente nominale 50Hz
74 A
Corrente nominale 60Hz
75 A
Corrente di spunto 60 Hz
35 A
Protezione IP (esterna)
54
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
74 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
74 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
43500 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
49700 W
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima del fluido (°C)
30 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
13 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-400 V
Tipo di tensione
AC
Tensione circuito ausiliario refrigeratore
24V DC
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 50/50
Capacità serbatoio (L)
10 L
Portata (pompa) (l/min) (50Hz)
480 L/min
Pressione della pompa (50 Hz, bar)
1,9 bar
Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
1 K
Collegamento (fluido di raffreddamento)
2 pollici
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Indipendente
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
36000 W
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
SPC 700
Area of application (market)
Industriale
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-20-55 °C
Peso del prodotto (kg)
600 kg
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (mm)
2400 mm x 1200 mm x 490 mm
Pressione della pompa (60 Hz, bar)
1,9 bar
Portata (pompa) (l/min) (60Hz)
480 L/min
Potenza di raffreddamento a W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Potenza di riscaldamento elettrica
2000 W
Potenza di raffreddamento a W18/A45 (60 Hz, W)
60000 W
Potenza di raffreddamento a W18/A45 (50 Hz, W)
60000 W
Modbus
Sì (1)
Numero articolo
42227005501
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Corrente nominale 50Hz
74 A
Corrente nominale 60Hz
75 A
Corrente di spunto 60 Hz
35 A
Protezione IP (esterna)
54
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
74 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
74 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
43500 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
49700 W
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima del fluido (°F)
86 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
55 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-400 V
Tipo di tensione
AC
Tensione circuito ausiliario refrigeratore
24V DC
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 50/50
Capacità serbatoio (L)
10 L
Capacità serbatoio (gal)
2,64 gal
Portata (pompa) (gal/min) (50Hz)
126,80 gal/min
Pressione della pompa (50 Hz, psi)
28 psi
Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
1 K
Collegamento (fluido di raffreddamento)
2 pollici
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Indipendente
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
36000 W
Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
122830 btu/h
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
SPC 700
Area of application (market)
Industriale
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-4-131 °F
Peso del prodotto (lb.)
1322,77 lb.
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (pollici)
94.49 inch x 47.24 inch x 19.29 inch
Pressione della pompa (60 Hz, psi)
28 psi
Portata (pompa) (gal/min) (60Hz)
126,80 gal/min
Potenza di raffreddamento a W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Potenza di raffreddamento a W15/A35 (60 Hz, BTU)
27297 btu/h
Potenza di riscaldamento elettrica
2000 W
Potenza di raffreddamento a W18/A45 (60 Hz, BTU)
204728 btu/h
Potenza di raffreddamento a W18/A45 (50 Hz, BTU)
204728 btu/h
Modbus
Sì (1)

Technical Drawings

SPC 700 CE WT 400-460/3/50-60Hz R513A

Dimensioni
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in