• Massimo rapporto potenza/dimensioni – Ingombro ridotto
• Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature (-40..+70 °C) – Impiego globale
• Grado di protezione IP67/NEMA 4X – Adatto per applicazioni esterne in ambienti gravosi
• Struttura in acciaio inox V4A – Elevata resistenza alla corrosione e perfetta integrazione estetica con armadi in acciaio inox
• Funzionamento indipendente dalla posizione – Possibilità di montaggio versatili
• Elevata resistenza a urti e vibrazioni – Adatto per applicazioni mobili
• Riscaldamento e raffreddamento in un unico dispositivo – Nessun riscaldatore aggiuntivo necessario
• Climatizzazione senza F-Gas – Soluzione sostenibile e a prova di futuro

Raccomandazione per il passaggio tra modalità di raffreddamento e riscaldamento, nonché per un funzionamento ottimale ed efficiente dal punto di vista energetico del dispositivo Peltier: termostato Pfannenberg FLZ 700.

Dati tecnici

DatiPCM 120
Tensione nominale ±10 %24V DC
Capacità refrigeranteA35/A35121 W
Capacità di riscaldamento182 W
Temperatura ambiente-40 … +70 °C / -40 … +158 °F
Interruttore di sicurezza temperaturaInterruttore bimetallico NC, 250 V AC 5 A, 24 V DC 10 A
L’allarme può essere configurato come spegnimento di sicurezza o come segnalazione di guasto
Gradi di protezione
secondo EN 60529
IP 67verso l’armadio elettrico
se utilizzato secondo le indicazioni del produttore
Coperturaacciaio inox - 1.4404 - V4A

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity CE PCM pdf 49 KB Download
Conformity UKCA PCM pdf 33 KB Download
Manual PCM pdf 2,2 MB Download
30560-902.STEP STEP 14 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Product sheet

  • inglese
pdf 460 KB Download

Flyer Peltier

  • inglese
pdf 880 KB Download

3D-models

  • inglese
zip 2,0 MB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordine PCM 120
Codice articolo 15361280025