You are currently viewing content for: Rússia · português

Informações de produto "ABL 110 AC AM"

As luzes intermitentes compactas de xénon da série ABx oferecem uma sinalização visual fiável num design clássico.

  • Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
  • Componentes de alta qualidade - Garantem uma longa vida útil, mantendo 70% da potência luminosa mesmo após 8 milhões de flashes
  • Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
  • Poderoso flash 15 J J - O flash de xenônio garante uma excelente visibilidade
Dados técnicos
Número do artigo
21001164000
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
110-110 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
99-121 V
Tipo de tensão
AC
Intensidade luminosa (cd)
135 cd
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (m)
269,32 m
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da caixa/artigo
Amarelo
Material da caixa
Alumínio
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (kg)
0,58 kg
GTIN (EAN)
4061131100140
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (mm)
282 mm x 80 mm x 92 mm
Número do artigo
21001164000
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
110-110 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
99-121 V
Tipo de tensão
AC
Intensidade luminosa (cd)
135 cd
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (pés)
883,58 ft.
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da caixa/artigo
Amarelo
Material da caixa
Alumínio
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (lb.)
1,28 lb.
GTIN (EAN)
4061131100140
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (polegadas)
11.1 inch x 3.15 inch x 3.62 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 685.6 KB Download
Product sheet DE PDF 307.79 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 307.79 KB Download
Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf N/A pdf 600.17 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf N/A pdf 32.7 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx N/A pdf 281.77 KB Download
MANUAL ABx/ WBx N/A pdf 685.6 KB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 21.8 27.4 27.4
Aviso 43.6 54.8 54.8
Indicação 98.1 123.3 123.3

Technical Drawings