You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "ABL LED HI 90-253 AC AM"

As luzes intermitentes compactas de xénon da série ABx oferecem uma sinalização visual fiável num design clássico.

  • Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
  • Tecnologia LED de longa duração - Para um funcionamento fiável e sem necessidade de manutenção
  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Dados técnicos
Número do artigo
21118644000
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
90-253 V
Intervalo de tensão nominal (CC)
120-120 V
Intervalo de tensão (CC)
90-253 V
Tipo de tensão
AC/DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
0,05 A
Intensidade luminosa (cd)
28 cd
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Distância máxima de visualização (m)
122,65 m
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
54
Cor da caixa/artigo
Amarelo
Material da caixa
Alumínio
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (kg)
0,65 kg
GTIN (EAN)
4061131239789
ETIM-Class
EC002975
Dimensões do produto (mm)
281 mm x 80 mm x 76.5 mm
Número do artigo
21118644000
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
90-253 V
Intervalo de tensão nominal (CC)
120-120 V
Intervalo de tensão (CC)
90-253 V
Tipo de tensão
AC/DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
0,05 A
Intensidade luminosa (cd)
28 cd
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Distância máxima de visualização (pés)
402,4 ft.
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
54
Cor da caixa/artigo
Amarelo
Material da caixa
Alumínio
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (lb.)
1,43 lb.
GTIN (EAN)
4061131239789
ETIM-Class
EC002975
Dimensões do produto (polegadas)
11.06 inch x 3.15 inch x 3.01 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 327.87 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 327.87 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 926.07 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EAC_FIRE DE, EN, RU PDF 1018.3 KB Download
Manual ABL LED HI N/A pdf 926.07 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 56.77 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 34.32 KB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 8.3 10.8 10.8
Aviso 16.5 21.6 21.6
Indicação 37.1 48.6 48.6