AB
ABL LED-HI
ABx Luz LED multifuncional 32cd
120VDC 115-230VAC RAL1012 RD
Número de produto:
21118645000
As luzes intermitentes compactas de xénon da série ABx oferecem uma sinalização visual fiável num design clássico.
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Tecnologia LED de longa duração - Para um funcionamento fiável e sem necessidade de manutenção
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Informações de produto "ABL LED HI 90-253 AC RD"
As luzes intermitentes compactas de xénon da série ABx oferecem uma sinalização visual fiável num design clássico.
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Tecnologia LED de longa duração - Para um funcionamento fiável e sem necessidade de manutenção
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Número do artigo
- 21118645000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 90-253 V
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 120-120 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 90-253 V
- Tipo de tensão
- AC/DC
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
- 0,05 A
- Intensidade luminosa (cd)
- 32 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 131,12 m
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
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
- 54
- Cor da caixa/artigo
- Amarelo
- Material da caixa
- Alumínio
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (kg)
- 0,65 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131121787
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensões do produto (mm)
- 281 mm x 80 mm x 76.5 mm
- Número do artigo
- 21118645000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 90-253 V
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 120-120 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 90-253 V
- Tipo de tensão
- AC/DC
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
- 0,05 A
- Intensidade luminosa (cd)
- 32 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 430,19 ft.
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
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
- 54
- Cor da caixa/artigo
- Amarelo
- Material da caixa
- Alumínio
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (lb.)
- 1,43 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131121787
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensões do produto (polegadas)
- 11.06 inch x 3.15 inch x 3.01 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 327.87 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 327.87 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 926.07 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EAC_FIRE | DE, EN, RU | 1018.3 KB | Download | |
| Manual ABL LED HI | N/A | 926.07 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 56.77 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 34.32 KB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 8.6 | 11.1 | 11.1 | |
| Aviso | 17.1 | 22.2 | 22.2 | |
| Indicação | 38.5 | 49.9 | 49.9 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 28.1 | 36.4 | 36.4 | |
| Aviso | 56.1 | 72.8 | 54.6 | |
| Indicação | 126.2 | 163.9 | 100.2 | |