AB WB
ABL
ABx Luz de flash de xenón 15J 102cd
110VAC RAL1012 RD
Número de produto:
21001165000
As luzes intermitentes compactas de xénon da série ABx oferecem uma sinalização visual fiável num design clássico.
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Componentes de alta qualidade - Garantem uma longa vida útil, mantendo 70% da potência luminosa mesmo após 8 milhões de flashes
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Poderoso flash 15 J J - O flash de xenônio garante uma excelente visibilidade
Informações de produto "ABL 110 AC RD"
As luzes intermitentes compactas de xénon da série ABx oferecem uma sinalização visual fiável num design clássico.
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Componentes de alta qualidade - Garantem uma longa vida útil, mantendo 70% da potência luminosa mesmo após 8 milhões de flashes
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Poderoso flash 15 J J - O flash de xenônio garante uma excelente visibilidade
- Número do artigo
- 21001165000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 110-110 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 99-121 V
- Tipo de tensão
- AC
- Intensidade luminosa (cd)
- 102 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 234,1 m
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
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
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Amarelo
- Material da caixa
- Alumínio
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (kg)
- 0,58 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131100232
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (mm)
- 282 mm x 80 mm x 92 mm
- Número do artigo
- 21001165000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 110-110 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 99-121 V
- Tipo de tensão
- AC
- Intensidade luminosa (cd)
- 102 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 768,04 ft.
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
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
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Amarelo
- Material da caixa
- Alumínio
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (lb.)
- 1,28 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131100232
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (polegadas)
- 11.1 inch x 3.15 inch x 3.62 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 307.79 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 307.79 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download | |
| Quick Guide ABx/ WBx | N/A | 281.77 KB | Download | |
| MANUAL ABx/ WBx | N/A | 685.6 KB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 19 | 23.8 | 23.8 | |
| Aviso | 38 | 47.6 | 47.6 | |
| Indicação | 85.5 | 107.1 | 107.1 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 62.3 | 78.1 | 78.1 | |
| Aviso | 124.7 | 156.2 | 117.1 | |
| Indicação | 280.5 | 351.4 | 214.7 | |