You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "BR50-3 024D D000 20 L6L3L5"

A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.

  • Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente 
  • Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
  • Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
  • Molde de perfuração universal - Adapta-se à maioria das instalações sem qualquer modificação
  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Dados técnicos
Número do artigo
22138300002
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
12-24 V
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-24 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
10-30 V
Intervalo de tensão (CC)
10.8-26.4 V
Tipo de tensão
AC/DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,279 A
Método de montagem do dispositivo de sinalização
Direto
Número de módulos da torre de sinalização
3
módulo de cor 1
Vermelho
módulo de cor 2
Amarelo
módulo de cor 3
Verde
Tipo de sinal ótico
Luz contínua
Tipo de lâmpada
LED
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
0 dB(A)
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-50 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
65
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
4X
Material da caixa
ABS
Cor da caixa/artigo
Preto
ETIM-Class
EC001042
GTIN (EAN)
4061131257127
Diâmetro óptico
50 mm
Diâmetro exterior
54 mm
Dimensões do produto (mm)
54 mm x 54 mm x 233 mm
Peso da unidade de embalagem (kg)
0,65 kg
Peso do produto (kg)
0,325 kg
Número do artigo
22138300002
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
12-24 V
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-24 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
10-30 V
Intervalo de tensão (CC)
10.8-26.4 V
Tipo de tensão
AC/DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,279 A
Método de montagem do dispositivo de sinalização
Direto
Cor da caixa/artigo
Preto
Número de módulos da torre de sinalização
3
módulo de cor 1
Vermelho
módulo de cor 2
Amarelo
módulo de cor 3
Verde
Tipo de sinal ótico
Luz contínua
Tipo de lâmpada
LED
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
0 dB(A)
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-50 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
65
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
4X
Material da caixa
ABS
ETIM-Class
EC001042
GTIN (EAN)
4061131257127
Diâmetro óptico
50 mm
Diâmetro exterior
54 mm
Dimensões do produto (mm)
54 mm x 54 mm x 233 mm
Peso do produto (kg)
0,325 kg
Peso da unidade de embalagem (kg)
0,65 kg
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 123.45 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 123.45 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download