You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "BR50-3 115A S100 20 L6L5L7"

A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.

  • Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente 
  • Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
  • Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
  • LED substituível - Design sustentável que reduz o desperdício
  • Molde de perfuração universal - Adapta-se à maioria das instalações sem qualquer modificação
Dados técnicos
Número do artigo
22115300002
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-115 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
103.5-126.5 V
Tipo de tensão
AC
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
0,072 A
Método de montagem do dispositivo de sinalização
Suporte
Comprimento do tubo
100 mm
Número de módulos da torre de sinalização
3
módulo de cor 1
Vermelho
módulo de cor 2
Azul
módulo de cor 3
Verde
Tipo de sinal ótico
Luz contínua
Tipo de lâmpada
LED
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
0 dB(A)
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-50 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
65
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
4X
Material da caixa
ABS
Cor da caixa/artigo
Preto
ETIM-Class
EC001042
GTIN (EAN)
4061131249375
Diâmetro óptico
50 mm
Diâmetro exterior
54 mm
Dimensões do produto (mm)
70 mm x 70 mm x 321 mm
Peso da unidade de embalagem (kg)
0,65 kg
Peso do produto (kg)
0,45 kg
Número do artigo
22115300002
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-115 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
103.5-126.5 V
Tipo de tensão
AC
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
0,072 A
Método de montagem do dispositivo de sinalização
Suporte
Comprimento do tubo
100 mm
Cor da caixa/artigo
Preto
Número de módulos da torre de sinalização
3
módulo de cor 1
Vermelho
módulo de cor 2
Azul
módulo de cor 3
Verde
Tipo de sinal ótico
Luz contínua
Tipo de lâmpada
LED
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
0 dB(A)
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-50 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
65
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
4X
Material da caixa
ABS
ETIM-Class
EC001042
GTIN (EAN)
4061131249375
Diâmetro óptico
50 mm
Diâmetro exterior
54 mm
Dimensões do produto (mm)
70 mm x 70 mm x 321 mm
Peso do produto (kg)
0,45 kg
Peso da unidade de embalagem (kg)
0,65 kg
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Product sheet DE PDF 123.45 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 123.45 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-BC (Base) N/A pdf 158.42 KB Download
Manual Signal Tower BR 50 N/A pdf 2.02 MB Download

Technical Drawings