Intense BR50
BR50-3 L6L3L5-LED-CL
Intense Torre de sinalização 3-stages Suporte 100mm
115VAC
Número de produto:
22115300001
A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.
- Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente
- Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
- Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
- LED substituível - Design sustentável que reduz o desperdício
- Molde de perfuração universal - Adapta-se à maioria das instalações sem qualquer modificação
Informações de produto "BR50-3 115A S100 20 L6L3L5"
A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.
- Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente
- Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
- Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
- LED substituível - Design sustentável que reduz o desperdício
- Molde de perfuração universal - Adapta-se à maioria das instalações sem qualquer modificação
- Número do artigo
- 22115300001
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 103.5-126.5 V
- Tipo de tensão
- AC
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 0,072 A
- Método de montagem do dispositivo de sinalização
- Suporte
- Comprimento do tubo
- 100 mm
- Número de módulos da torre de sinalização
- 3
- módulo de cor 1
- Vermelho
- módulo de cor 2
- Amarelo
- módulo de cor 3
- Verde
- Tipo de sinal ótico
- Luz contínua
- Tipo de lâmpada
- LED
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 0 dB(A)
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -25-50 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 65
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Material da caixa
- ABS
- Cor da caixa/artigo
- Preto
- ETIM-Class
- EC001042
- GTIN (EAN)
- 4061131249351
- Diâmetro óptico
- 50 mm
- Diâmetro exterior
- 54 mm
- Dimensões do produto (mm)
- 70 mm x 70 mm x 321 mm
- Peso da unidade de embalagem (kg)
- 0,65 kg
- Peso do produto (kg)
- 0,45 kg
- Número do artigo
- 22115300001
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 103.5-126.5 V
- Tipo de tensão
- AC
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 0,072 A
- Método de montagem do dispositivo de sinalização
- Suporte
- Comprimento do tubo
- 100 mm
- Cor da caixa/artigo
- Preto
- Número de módulos da torre de sinalização
- 3
- módulo de cor 1
- Vermelho
- módulo de cor 2
- Amarelo
- módulo de cor 3
- Verde
- Tipo de sinal ótico
- Luz contínua
- Tipo de lâmpada
- LED
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 0 dB(A)
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -25-50 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 65
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Material da caixa
- ABS
- ETIM-Class
- EC001042
- GTIN (EAN)
- 4061131249351
- Diâmetro óptico
- 50 mm
- Diâmetro exterior
- 54 mm
- Dimensões do produto (mm)
- 70 mm x 70 mm x 321 mm
- Peso do produto (kg)
- 0,45 kg
- Peso da unidade de embalagem (kg)
- 0,65 kg
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 123.45 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 123.45 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR 50-BC (Base) | N/A | 158.42 KB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | N/A | 2.02 MB | Download |