Intense BR50
BR50-BC Base
Intense Base da torre de sinalização Conector M12
12-24VAC/DC-M12
Número de produto:
28250126000
A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.
- Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente
- Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
- Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Ligação com ficha M12 pré-montada - Permite uma instalação rápida e sem erros
Informações de produto "BR50-BC Base / End Module M12"
A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.
- Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente
- Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
- Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Ligação com ficha M12 pré-montada - Permite uma instalação rápida e sem erros
- Número do artigo
- 28250126000
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 8-36 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 12-24 V
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 12-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 8-36 V
- Tipo de tensão
- AC/DC
- Adequado para IO-Link
- Sim (1)
- Adequado para a interface AS
- Sim (1)
- Adequado para conector M12
- Sim (1)
- Adequado para montagem no chão
- Sim (1)
- Adequado para montagem em ângulo
- Sim (1)
- Adequado para montagem em tubo
- Sim (1)
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -25-50 °C
- Cor da caixa/artigo
- Preto
- ETIM-Class
- EC001152
- GTIN (EAN)
- 4061131253693
- Dimensões do produto (mm)
- 76 mm x 57 mm x 57 mm
- Peso da unidade de embalagem (kg)
- 0,183 kg
- Número do artigo
- 28250126000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 12-24 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 8-36 V
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 12-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 8-36 V
- Tipo de tensão
- AC/DC
- Adequado para IO-Link
- Sim (1)
- Adequado para a interface AS
- Sim (1)
- Adequado para montagem no chão
- Sim (1)
- Adequado para conector M12
- Sim (1)
- Adequado para montagem em ângulo
- Sim (1)
- Adequado para montagem em tubo
- Sim (1)
- ETIM-Class
- EC001152
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -13-122 °F
- Cor da caixa/artigo
- Preto
- GTIN (EAN)
- 4061131253693
- Dimensões do produto (polegadas)
- 2.99 inch x 2.24 inch x 2.24 inch
- Peso da unidade de embalagem (lb.)
- 0,31 lb.
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR 50-M12, -SR | N/A | 204.05 KB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | N/A | 2.02 MB | Download |