You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "BR50-BC-S250 Base / End Module with Stand M12"

A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.

  • Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente 
  • Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
  • Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
  • Ligação com ficha M12 pré-montada - Permite uma instalação rápida e sem erros
Dados técnicos
Número do artigo
28250126020
Intervalo de tensão (50 Hz)
8-36 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
12-24 V
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-24 V
Intervalo de tensão (CC)
8-36 V
Tipo de tensão
AC/DC
Adequado para IO-Link
Sim (1)
Adequado para a interface AS
Sim (1)
Adequado para conector M12
Sim (1)
Adequado para montagem no chão
Sim (1)
Adequado para montagem em ângulo
Sim (1)
Adequado para montagem em tubo
Sim (1)
Comprimento do tubo
250 mm
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-50 °C
Cor da caixa/artigo
Preto
ETIM-Class
EC001152
GTIN (EAN)
4061131253730
Dimensões do produto (mm)
315 mm x 75 mm x 75 mm
Peso da unidade de embalagem (kg)
0,46 kg
Número do artigo
28250126020
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
12-24 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
8-36 V
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-24 V
Intervalo de tensão (CC)
8-36 V
Tipo de tensão
AC/DC
Adequado para IO-Link
Sim (1)
Adequado para a interface AS
Sim (1)
Adequado para montagem no chão
Sim (1)
Adequado para conector M12
Sim (1)
Adequado para montagem em ângulo
Sim (1)
Adequado para montagem em tubo
Sim (1)
Comprimento do tubo
250 mm
ETIM-Class
EC001152
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-13-122 °F
Cor da caixa/artigo
Preto
GTIN (EAN)
4061131253730
Dimensões do produto (polegadas)
12.4 inch x 2.95 inch x 2.95 inch
Peso da unidade de embalagem (lb.)
0,33 lb.
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 26.89 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-M12, -SR N/A pdf 204.05 KB Download
Manual Signal Tower BR 50 N/A pdf 2.02 MB Download