Intense BR50
BR50-BC Base
Intense Base da torre de sinalização Conector M12
12-230VAC/DC-M12
Número de produto:
28250010000
A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.
- Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente
- Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
- Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Ligação com ficha M12 pré-montada - Permite uma instalação rápida e sem erros
Informações de produto "BR50-BC Base / End Module"
A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.
- Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente
- Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
- Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Ligação com ficha M12 pré-montada - Permite uma instalação rápida e sem erros
- Número do artigo
- 28250010000
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 10-253 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 12-230 V
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 12-230 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10-253 V
- Tipo de tensão
- AC/DC
- Adequado para IO-Link
- Sim (1)
- Adequado para a interface AS
- Sim (1)
- Adequado para conector M12
- Sim (1)
- Adequado para montagem no chão
- Sim (1)
- Adequado para montagem em ângulo
- Sim (1)
- Adequado para montagem em tubo
- Sim (1)
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -25-50 °C
- Material da caixa
- ABS
- Cor da caixa/artigo
- Preto
- ETIM-Class
- EC001152
- GTIN (EAN)
- 4061131151043
- Dimensões do produto (mm)
- 65 mm x 56 mm x 56 mm
- Peso da unidade de embalagem (kg)
- 0,13 kg
- Número do artigo
- 28250010000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 12-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 10-253 V
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 12-230 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10-253 V
- Tipo de tensão
- AC/DC
- Adequado para IO-Link
- Sim (1)
- Adequado para a interface AS
- Sim (1)
- Adequado para montagem no chão
- Sim (1)
- Adequado para conector M12
- Sim (1)
- Adequado para montagem em ângulo
- Sim (1)
- Adequado para montagem em tubo
- Sim (1)
- ETIM-Class
- EC001152
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -13-122 °F
- Material da caixa
- ABS
- Cor da caixa/artigo
- Preto
- GTIN (EAN)
- 4061131151043
- Dimensões do produto (polegadas)
- 2.56 inch x 2.2 inch x 2.2 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR 50-BC (Base) | N/A | 158.42 KB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | N/A | 2.02 MB | Download |