GreenCool DTx 6000 Series
DTFS 6021
Green Series DTx 6000 Unidade de refrigeração Montagem lateral ou totalmente embutida for indoor app. 370W
400VAC 2~ DIS 7035 R513A
Número de produto:
13824259055
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Eficiente em termos energéticos - O design de microcanais proporciona uma dissipação de calor até 40% superior à dos condensadores padrão, melhorando a transferência de calor do refrigerante para o ar ambiente
Informações de produto "DTFS 6021 400V 2~ DIS 7035"
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Eficiente em termos energéticos - O design de microcanais proporciona uma dissipação de calor até 40% superior à dos condensadores padrão, melhorando a transferência de calor do refrigerante para o ar ambiente
- Número do artigo
- 13824259055
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Display
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 2
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 2,3
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 1,7 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 1,5 A
- Proteção IP (externa)
- 24
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral ou totalmente embutida
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 60,1 dB(A)
- Número de fases
- 2
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 0,185 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 0,195 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Valor pré-fusível
- 1,25 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
- 370 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 450 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 370 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
- 320 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 350 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 150 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 450 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
- 290 m³/h
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 340 m³/h
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 290 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 340 m³/h
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 1.25 A
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (kg)
- 20 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131258209
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 550 mm x 280 mm x 210 mm
- Número do artigo
- 13824259055
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Display
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 2
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 2,3
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 1,7 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 1,5 A
- Proteção IP (externa)
- 24
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral ou totalmente embutida
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 60,1 dB(A)
- Número de fases
- 2
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 0,185 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 0,195 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Valor pré-fusível
- 1,25 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 1262 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 1535 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1092 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1194 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 5,29 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
- 171 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 171 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 200 cfm
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 1.25 A
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (lb.)
- 44,1 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131258209
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 21.65 inch x 11.02 inch x 8.27 inch
Dados técnicos