You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "DTFS 6041 230V DIS 7035"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.

  • Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
  • Eficiente em termos energéticos - O design de microcanais proporciona uma dissipação de calor até 40% superior à dos condensadores padrão, melhorando a transferência de calor do refrigerante para o ar ambiente
Dados técnicos
Número do artigo
13824451055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Display
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
2,1
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
2,2
Corrente de arranque a 50 Hz
5,4 A
Corrente de arranque a 60 Hz
5,4 A
Proteção IP (externa)
24
Proteção de IP (interna)
55
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral ou totalmente embutida
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,423 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,423 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
870 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
940 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
870 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
690 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
730 W
Quantidade de refrigerante (g)
225 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
45 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
540 m³/h
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
590 m³/h
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
290 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
340 m³/h
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (kg)
22 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131258223
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
550 mm x 280 mm x 280 mm
Número do artigo
13824451055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Display
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
2,1
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
2,2
Corrente de arranque a 50 Hz
5,4 A
Corrente de arranque a 60 Hz
5,4 A
Proteção IP (externa)
24
Proteção de IP (interna)
55
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral ou totalmente embutida
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,423 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,423 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
2969 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
3207 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
2354 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
2491 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
7,94 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
113 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
318 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
171 cfm
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
200 cfm
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (lb.)
48,5 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131258223
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
21.65 inch x 11.02 inch x 11.02 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 378.46 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.46 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 23.71 MB Download