You are currently viewing content for: Espanha · português

Informações de produto "DTFS 6034 230V DIS 7035"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.

  • Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
  • Eficiente em termos energéticos - O design de microcanais proporciona uma dissipação de calor até 40% superior à dos condensadores padrão, melhorando a transferência de calor do refrigerante para o ar ambiente
Dados técnicos
Número do artigo
13824351355
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Display
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
2,3
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
2,5
Corrente de arranque a 50 Hz
4,1 A
Corrente de arranque a 60 Hz
4,0 A
Proteção IP (externa)
24
Proteção de IP (interna)
55
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral ou totalmente embutida
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
230 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
255 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Capacidade de refrigeração a L35/L25 (60 Hz, W)
700 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
640 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
640 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
490 W
Quantidade de refrigerante (g)
180 g
Tipo de refrigerante
R1234yf
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
45 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
340 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
340 m³/h
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (kg)
18 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
550 mm x 280 mm x 210 mm
Número do artigo
13824351355
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Display
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
2,3
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
2,5
Corrente de arranque a 50 Hz
4,1 A
Corrente de arranque a 60 Hz
4,0 A
Proteção IP (externa)
24
Proteção de IP (interna)
55
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral ou totalmente embutida
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
230 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
255 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Capacidade de refrigeração a L35/L25 (60 Hz, BTU)
2388 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
2183 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
1672 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
6,35 oz.
Tipo de refrigerante
R1234yf
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
113 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
200 cfm
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
200 cfm
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (lb.)
39,68 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
59-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
21.65 inch x 11.02 inch x 8.27 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 338.97 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH EPLAN 3.11 MB Download
Product sheet DE pdf 440.86 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 440.52 KB Download

Technical Drawings