You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "DTS 3261 460V SC LTGY UL"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).

  • Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
  • Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
Dados técnicos
Número do artigo
13385736355
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Standard Controller
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
1,43
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
56
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
73 dB(A)
Número de fases
3
Consumo de energia nominal a 60 Hz
1400 W
Tipo de fusível preliminar
CC
Valor pré-fusível
10 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
2000 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
2000 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
1850 W
Quantidade de refrigerante (g)
700 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
45 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
414-506 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
414-506 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
765 m³/h
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
765 m³/h
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
765 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
765 m³/h
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 10 A
intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
2051-2491 W
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (kg)
63 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131068792
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
1209 mm x 394 mm x 269 mm
Número do artigo
13385736355
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Standard Controller
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
1,43
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
56
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
73 dB(A)
Número de fases
3
Consumo de energia nominal a 60 Hz
1400 W
Tipo de fusível preliminar
CC
Valor pré-fusível
10 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
6825 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
6313 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
24,69 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
113 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
414-506 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
414-506 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
450 cfm
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 10 A
intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
7000-8500 btu/h
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (lb.)
139 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131068792
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
47.6 inch x 15.6 inch x 10.6 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 703.72 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Product sheet DE pdf 354.46 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 353.56 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 365.48 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download

Technical Drawings

DTS 3261 460V SC LTGY UL

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensões
A
350 mm
B
330 mm
C
100 mm
D
292 mm
E
15 mm
F
228.6 mm
G
38.1 mm
H
162.3 mm
I
360 mm
J
545 mm
K
34 mm
L
200 mm
M
80 mm
X
395 mm
Y
1209 mm
Z
269 mm
A
13.78 in
B
12.99 in
C
3.94 in
D
11.5 in
E
0.59 in
F
9 in
G
1.5 in
H
6.39 in
I
14.17 in
J
21.46 in
K
1.34 in
L
7.87 in
M
3.15 in
X
15.55 in
Y
47.6 in
Z
10.59 in