You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "DTS 3661C 400/460V 3~ SC 7035 R513A"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).

  • Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
  • Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
Dados técnicos
Número do artigo
13581461205
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Standard Controller
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
56
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
4550 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
4550 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
7100 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
7100 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
7100 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
6800 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
6800 W
Quantidade de refrigerante (g)
1775 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
45 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
414-506 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
1385 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
1385 m³/h
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (kg)
107 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-55 °C
GTIN (EAN)
4061131261667
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
1453 mm x 400 mm x 551 mm
Capacidade de refrigeração a L55/L45 (50 Hz, W)
6800 W
Capacidade de refrigeração a L55/L45 (60 Hz, W)
6800 W
Número do artigo
13581461205
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Standard Controller
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
56
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
4550 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
4550 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
24226 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
24226 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
23202 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
23202 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
62,61 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
113 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
414-506 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
815,18 cfm
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
815,18 cfm
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (lb.)
235,9 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-13-131 °F
GTIN (EAN)
4061131261667
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
60.75 inch x 15.8 inch x 21.69 inch
Capacidade de refrigeração a L55/L45 (50 Hz, BTU)
23202 btu/h
Capacidade de refrigeração a L55/L45 (60 Hz, BTU)
23202 btu/h
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 10.06 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.94 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Product sheet DE PDF 386.44 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 385.12 KB Download

Technical Drawings

DTS 3661C 400/460V 3~ SC 7035 R513A

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensões
X
400 mm