DTS 3000 Series
DTS 3661C
Série DTS 3000 Unidade de refrigeração Montagem lateral for outdoor app. 7100W
230VAC SC CM 7035 R513A
Número de produto:
13581491205
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
Informações de produto "DTS 3661C 230V 60Hz SC 7035 R513A"
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
- Número do artigo
- 13581491205
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Standard Controller
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 56
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 4464 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 4464 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
- 7100 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 7100 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 7100 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
- 6800 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 6800 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 1775 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 1385 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 1385 m³/h
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (kg)
- 107 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -25-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131261582
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 1453 mm x 400 mm x 551 mm
- Capacidade de refrigeração a L55/L45 (50 Hz, W)
- 6800 W
- Capacidade de refrigeração a L55/L45 (60 Hz, W)
- 6800 W
- Número do artigo
- 13581491205
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Standard Controller
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 56
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 4464 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 4464 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 24226 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 24226 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 23202 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 23202 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 62,61 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 815,18 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 815,18 cfm
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (lb.)
- 235,9 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -13-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131261582
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 60.75 inch x 15.8 inch x 21.69 inch
- Capacidade de refrigeração a L55/L45 (50 Hz, BTU)
- 23202 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L55/L45 (60 Hz, BTU)
- 23202 btu/h
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 10.06 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.94 MB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.7 KB | Download |
| Product sheet | DE | 386.44 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 385.12 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3661C 230V 60Hz SC 7035 R513A
Mounting holes Ø 8 mm
- X
- 400 mm
Dimensões