Unidades de resfriamento de gabinetes
DTS 3661C
Série DTS 3000 Cooling Unit Side Mount for outdoor app. 7600W
460VAC 3~ SC LH 7035 R134a
Número de produto:
13384036375
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
Informações de produto "DTS 3661C 460V 60Hz SC LH LT GY"
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
- Número do artigo
- 13384036375
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Standard Controller
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 4,29
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 56
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 81 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 3060 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 10 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 7593 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 7593 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 4014 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 650 g
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 414-506 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
- 2169 m³/h
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 2169 m³/h
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 1381 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 1381 m³/h
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 10 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
- 4018-7599 W
- Peso do produto (kg)
- 108 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131247524
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 1452 mm x 400 mm x 409 mm
- Número do artigo
- 13384036375
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Standard Controller
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 4,29
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 56
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 81 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 3060 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 10 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 25930 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 13709 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 22,93 oz.
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 414-506 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 813 cfm
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 10 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
- 13709-25930 btu/h
- Peso do produto (lb.)
- 234,8 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131247524
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 57.17 inch x 15.8 inch x 16.1 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 17.19 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 10.06 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.7 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.71 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.9 MB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3661C 460V 60Hz SC LH LT GY
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 610 mm
- B
- 325 mm
- C
- 160 mm
- D
- 310 mm
- E
- 12.5 mm
- F
- 216 mm
- G
- 280 mm
- H
- 26 mm
- I
- 350 mm
- J
- 175 mm
- K
- 280 mm
- L
- 340 mm
- M
- 20 mm
- X
- 400 mm
- Y
- 1452 mm
- Z
- 500 mm
- A
- 24.02 in
- B
- 12.8 in
- C
- 6.3 in
- D
- 12.2 in
- E
- 0.49 in
- F
- 8.5 in
- G
- 11.02 in
- H
- 1.02 in
- I
- 13.78 in
- J
- 6.89 in
- K
- 11.02 in
- L
- 13.39 in
- M
- 0.79 in
- X
- 15.75 in
- Y
- 57.17 in
- Z
- 19.69 in
Dimensões