You are currently viewing content for: Países Baixos · português

Informações de produto "DTS 5361 513A 230V 7035 LED "

As unidades de refrigeração da Série DTS 5000 proporcionam um arrefecimento fiável dos invólucros, concebido para manter as operações industriais em funcionamento. A indicação de estado por LED ou um ecrã digital completo opcional proporciona visibilidade imediata, enquanto uma junta pré-instalada permite uma instalação rápida e consistente. O acesso externo aos principais componentes melhora a segurança, reduzindo a exposição a invólucros sob tensão, e ajuda a minimizar o tempo de inatividade para manutenção.Disponível em capacidades otimizadas entre 4 000 e 10 000 Btu/h (1,17 kW a 2,93 kW), com opções de proteção Tipo 12, 3R e 4X, a Série DTS 5000 foi concebida para ambientes exigentes, desde pavilhões fabris até infraestruturas ao ar livre. O refrigerante R513A de baixo GWP (potencial de aquecimento global) garante a conformidade com regulamentações em constante evolução, proporcionando aos fabricantes de equipamento original (OEM), integradores e utilizadores finais uma plataforma de refrigeração preparada para o futuro, que se instala facilmente, integra-se de forma organizada e é simples de manter.
Dados técnicos
Número do artigo
13584341355
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura ANSI
61
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
LED
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
1,40
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
1,40
Corrente de arranque a 50 Hz
23 A
Corrente de arranque a 60 Hz
23 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
56
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
69 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
1075 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
1075 W
Tipo de fusível preliminar
CC
Valor pré-fusível
10 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
1500 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
1500 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
1500 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
1080 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
1080 W
Quantidade de refrigerante (g)
520 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
45 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
1060 m³/h
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
1060 m³/h
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
890 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
890 m³/h
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 10 A
intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
2051-2491 W
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (kg)
49 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
10-55 °C
GTIN (EAN)
4061131262183
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
925 mm x 300 mm x 485 mm
Número do artigo
13584341355
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura ANSI
61
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
LED
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
1,40
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
1,40
Corrente de arranque a 50 Hz
23 A
Corrente de arranque a 60 Hz
23 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
56
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
69 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
1075 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
1075 W
Tipo de fusível preliminar
CC
Valor pré-fusível
10 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
5118 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
5118 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
3685 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
3685 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
18,34 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
113 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
624 cfm
Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
624 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
523 cfm
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
523 cfm
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 10 A
intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
7000-8500 btu/h
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (lb.)
108,03 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
50-131 °F
GTIN (EAN)
4061131262183
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
36.42 inch x 11.81 inch x 19.09 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 5.49 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 4.73 MB Download

Technical Drawings

DTS 5361 513A 230V 7035 LED

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensões
A
350 mm
B
330 mm
C
100 mm
D
292 mm
E
15 mm
F
228.6 mm
G
38.1 mm
H
162.3 mm
I
360 mm
J
545 mm
K
34 mm
L
200 mm
M
80 mm
X
300 mm
Y
925 mm
Z
485 mm
A
13.78 in
B
12.99 in
C
3.94 in
D
11.5 in
E
0.59 in
F
9 in
G
1.5 in
H
6.39 in
I
14.17 in
J
21.46 in
K
1.34 in
L
7.87 in
M
3.15 in
X
11.81 in
Y
36.42 in
Z
19.1 in