You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "DTS 5561 513A 115V 7035 LED LA LH"

As unidades de refrigeração da Série DTS 5000 proporcionam um arrefecimento fiável dos invólucros, concebido para manter as operações industriais em funcionamento. A indicação de estado por LED ou um ecrã digital completo opcional proporciona visibilidade imediata, enquanto uma junta pré-instalada permite uma instalação rápida e consistente. O acesso externo aos principais componentes melhora a segurança, reduzindo a exposição a invólucros sob tensão, e ajuda a minimizar o tempo de inatividade para manutenção.Disponível em capacidades otimizadas entre 4 000 e 10 000 Btu/h (1,17 kW a 2,93 kW), com opções de proteção Tipo 12, 3R e 4X, a Série DTS 5000 foi concebida para ambientes exigentes, desde pavilhões fabris até infraestruturas ao ar livre. O refrigerante R513A de baixo GWP (potencial de aquecimento global) garante a conformidade com regulamentações em constante evolução, proporcionando aos fabricantes de equipamento original (OEM), integradores e utilizadores finais uma plataforma de refrigeração preparada para o futuro, que se instala facilmente, integra-se de forma organizada e é simples de manter.
Dados técnicos
Número do artigo
13584544375
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura ANSI
61
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
LED
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
1,86
Função de aquecimento
Sim (1)
Corrente de arranque a 60 Hz
46 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
56
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
69 dB(A)
Número de fases
1
Potência de aquecimento elétrico
2000 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
1275 W
Tipo de fusível preliminar
CC
Valor pré-fusível
20 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
2370 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
2370 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
1700 W
Quantidade de refrigerante (g)
700 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
45 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (60 Hz)
104-126 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
1320 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
890 m³/h
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 20 A
intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
2051-2491 W
Ponto de regulação de temperatura de fábrica (°C)
35 °C
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (kg)
54 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-55 °C
GTIN (EAN)
4061131262046
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
1073 mm x 300 mm x 359 mm
Número do artigo
13584544375
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura ANSI
61
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
LED
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
1,86
Função de aquecimento
Sim (1)
Corrente de arranque a 60 Hz
46 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
56
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
69 dB(A)
Número de fases
1
Potência de aquecimento elétrico
2000 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
1275 W
Tipo de fusível preliminar
CC
Valor pré-fusível
20 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
8086 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
5800 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
24,69 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
113 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (60 Hz)
104-126 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
777 cfm
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
524 cfm
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 20 A
intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
7000-8500 btu/h
Ponto de regulação da temperatura definido de fábrica (°F)
95 °F
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (lb.)
119 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-13-131 °F
GTIN (EAN)
4061131262046
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
42.24 inch x 11.81 inch x 14.13 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 4.73 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 5.42 MB Download

Technical Drawings

DTS 5561 513A 115V 7035 LED LA LH

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensões
A
350 mm
B
330 mm
C
100 mm
D
292 mm
E
15 mm
F
228.6 mm
G
38.1 mm
H
162.3 mm
I
360 mm
J
545 mm
K
34 mm
L
200 mm
M
80 mm
X
300 mm
Y
925 mm
Z
485 mm
A
13.78 in
B
12.99 in
C
3.94 in
D
11.5 in
E
0.59 in
F
9 in
G
1.5 in
H
6.39 in
I
14.17 in
J
21.46 in
K
1.34 in
L
7.87 in
M
3.15 in
X
11.81 in
Y
36.42 in
Z
19.1 in