ActivCool
DTS 5561
ActivCool DTS 5000 Unidade de refrigeração Montagem lateral for indoor app. 2370W
230VAC DIS 7035 R513A
Número de produto:
13584561375
As unidades de refrigeração da Série DTS 5000 proporcionam um arrefecimento fiável dos invólucros, concebido para manter as operações industriais em funcionamento. A indicação de estado por LED ou um ecrã digital completo opcional proporciona visibilidade imediata, enquanto uma junta pré-instalada permite uma instalação rápida e consistente. O acesso externo aos principais componentes melhora a segurança, reduzindo a exposição a invólucros sob tensão, e ajuda a minimizar o tempo de inatividade para manutenção.Disponível em capacidades otimizadas entre 4 000 e 10 000 Btu/h (1,17 kW a 2,93 kW), com opções de proteção Tipo 12, 3R e 4X, a Série DTS 5000 foi concebida para ambientes exigentes, desde pavilhões fabris até infraestruturas ao ar livre. O refrigerante R513A de baixo GWP (potencial de aquecimento global) garante a conformidade com regulamentações em constante evolução, proporcionando aos fabricantes de equipamento original (OEM), integradores e utilizadores finais uma plataforma de refrigeração preparada para o futuro, que se instala facilmente, integra-se de forma organizada e é simples de manter.
Informações de produto "DTS 5561 513A 230V 7035 DIS LH"
As unidades de refrigeração da Série DTS 5000 proporcionam um arrefecimento fiável dos invólucros, concebido para manter as operações industriais em funcionamento. A indicação de estado por LED ou um ecrã digital completo opcional proporciona visibilidade imediata, enquanto uma junta pré-instalada permite uma instalação rápida e consistente. O acesso externo aos principais componentes melhora a segurança, reduzindo a exposição a invólucros sob tensão, e ajuda a minimizar o tempo de inatividade para manutenção.Disponível em capacidades otimizadas entre 4 000 e 10 000 Btu/h (1,17 kW a 2,93 kW), com opções de proteção Tipo 12, 3R e 4X, a Série DTS 5000 foi concebida para ambientes exigentes, desde pavilhões fabris até infraestruturas ao ar livre. O refrigerante R513A de baixo GWP (potencial de aquecimento global) garante a conformidade com regulamentações em constante evolução, proporcionando aos fabricantes de equipamento original (OEM), integradores e utilizadores finais uma plataforma de refrigeração preparada para o futuro, que se instala facilmente, integra-se de forma organizada e é simples de manter.
- Número do artigo
- 13584561375
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura ANSI
- 61
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Display
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 1,86
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,86
- Função de aquecimento
- Sim (1)
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 23 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 23 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 56
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 69 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potência de aquecimento elétrico
- 2000 W
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 1275 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1275 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 10 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
- 2370 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 2370 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 2370 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
- 1700 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 1700 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 700 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
- 1320 m³/h
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 1320 m³/h
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 10 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
- 2051-2491 W
- Ponto de regulação de temperatura de fábrica (°C)
- 35 °C
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (kg)
- 54 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131266662
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 1073 mm x 300 mm x 359 mm
- Número do artigo
- 13584561375
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura ANSI
- 61
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Display
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 1,86
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,86
- Função de aquecimento
- Sim (1)
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 23 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 23 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 56
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 69 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potência de aquecimento elétrico
- 2000 W
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 1275 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1275 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 10 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 8086 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 8086 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 5800 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 5800 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 24,69 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
- 777 cfm
- Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
- 777 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 524 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 524 cfm
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 10 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
- 7000-8500 btu/h
- Ponto de regulação da temperatura definido de fábrica (°F)
- 95 °F
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (lb.)
- 119 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131266662
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 42.24 inch x 11.81 inch x 14.13 inch
Dados técnicos
Technical Drawings
DTS 5561 513A 230V 7035 DIS LH
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 350 mm
- B
- 330 mm
- C
- 100 mm
- D
- 292 mm
- E
- 15 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 162.3 mm
- I
- 360 mm
- J
- 545 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 300 mm
- Y
- 925 mm
- Z
- 485 mm
- A
- 13.78 in
- B
- 12.99 in
- C
- 3.94 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.59 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 6.39 in
- I
- 14.17 in
- J
- 21.46 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 11.81 in
- Y
- 36.42 in
- Z
- 19.1 in
Dimensões