You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "DTS 6X1E 400V 7035"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.

  • Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
Dados técnicos
Número do artigo
13887332555
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Premium Controller
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
3
Consumo de energia nominal a 50 Hz
1300 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
1300 W
Tipo de fusível preliminar
C
Valor pré-fusível
6 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
2600 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
2600 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
2600 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
2100 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
2100 W
Quantidade de refrigerante (g)
1100 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
50 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
990 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
990 m³/h
Tipo e valor do fusível preliminar
C / 6 A
intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
1000-2800 W
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (kg)
75 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131253945
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
1547 mm x 485 mm x 278 mm
Número do artigo
13887332555
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Premium Controller
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
3
Consumo de energia nominal a 50 Hz
1300 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
1300 W
Tipo de fusível preliminar
C
Valor pré-fusível
6 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
8877 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
8877 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
7165 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
7165 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
38801,36 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
122 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
583 cfm
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
583 cfm
Tipo e valor do fusível preliminar
C / 6 A
intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
3412-9554 btu/h
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (lb.)
165,35 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131253945
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
60.91 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 423.07 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 421.03 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 78.4 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 748.35 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download

Technical Drawings

DTS 6X1E 400V 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensões
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
47 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1547 mm
Z
278 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
1.85 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
60.91 in
Z
10.94 in