GreenCool DTT 6000 Series
DTT 6101
Green Series DTx 6000 Unidade de refrigeração Montagem superior for indoor app. 500W
230VAC CON R513A
Número de produto:
13256171051
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Proteção contra a condensação - Quádrupla proteção contra o condensado, graças a um sistema de gestão de condensado ideal e patenteado
- Proteção contra condensação - O ar quente é distribuído por um grande evaporador, reduzindo a velocidade do ar e minimizando o risco de arrastamento de água para o quadro elétrico
- Proteção contra condensação - O posicionamento do evaporador na parte superior da unidade de refrigeração permite uma drenagem de condensado sem problemas, sem contacto com o quadro elétrico
- Proteção contra condensação - O circuito de refrigeração otimizado evita a formação de pontes térmicas e reduz o risco de gotejamento de condensado para o quadro elétrico
Informações de produto "DTT 6101 230V CON RAL"
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Proteção contra a condensação - Quádrupla proteção contra o condensado, graças a um sistema de gestão de condensado ideal e patenteado
- Proteção contra condensação - O ar quente é distribuído por um grande evaporador, reduzindo a velocidade do ar e minimizando o risco de arrastamento de água para o quadro elétrico
- Proteção contra condensação - O posicionamento do evaporador na parte superior da unidade de refrigeração permite uma drenagem de condensado sem problemas, sem contacto com o quadro elétrico
- Proteção contra condensação - O circuito de refrigeração otimizado evita a formação de pontes térmicas e reduz o risco de gotejamento de condensado para o quadro elétrico
- Número do artigo
- 13256171051
- Nome do controlador
- Ligar
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 1,09
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,25
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 19,7 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 23 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem superior
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 62 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 62 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 0,458 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 0,532 W
- Valor pré-fusível
- 6 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
- 500 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 665 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 500 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
- 370 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 400 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 400 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 570 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 590 m³/h
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (kg)
- 33 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131054764
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 451 mm x 588 mm x 393 mm
- Número do artigo
- 13256171051
- Nome do controlador
- Ligar
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 1,09
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,25
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 19,7 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 23 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem superior
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 62 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 62 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 0,458 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 0,532 W
- Valor pré-fusível
- 6 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 1706 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 2269 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1262 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1365 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 11339,81 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 335 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 335 cfm
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (lb.)
- 72,765 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131054764
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 17.76 inch x 23.15 inch x 15.47 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 48.7 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 164.73 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 490.88 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 489.43 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 1.29 MB | Download |
| Conformity DTT 6xx1 | N/A | 70.84 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf | N/A | 37.21 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| OP. inst. DTT 61/6201 230V MC | N/A | 48.7 MB | Download | |
| Supplement Test mode + MM (MC) | N/A | 248.71 KB | Download |
Technical Drawings
DTT 6101 230V CON RAL
- A
- 260 mm
- B
- 492 mm
- X
- 588 mm
- Y
- 451 mm
- Z
- 393 mm
- A
- 10.24 in
- B
- 19.37 in
- X
- 23.15 in
- Y
- 17.76 in
- Z
- 15.47 in
Dimensões