You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "DTT 6304 400V 2~ CON 7035"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

  • Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
  • Proteção contra a condensação - Quádrupla proteção contra o condensado, graças a um sistema de gestão de condensado ideal e patenteado
  • Proteção contra condensação - O ar quente é distribuído por um grande evaporador, reduzindo a velocidade do ar e minimizando o risco de arrastamento de água para o quadro elétrico
  • Proteção contra condensação - O posicionamento do evaporador na parte superior da unidade de refrigeração permite uma drenagem de condensado sem problemas, sem contacto com o quadro elétrico
  • Proteção contra condensação - O circuito de refrigeração otimizado evita a formação de pontes térmicas e reduz o risco de gotejamento de condensado para o quadro elétrico
Dados técnicos
Número do artigo
13816369355
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Ligar
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
2,5
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
2,1
Corrente de arranque a 50 Hz
19,7 A
Corrente de arranque a 60 Hz
23 A
Proteção IP (externa)
24
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem superior
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
565 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
755 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
6 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
1430 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
1580 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
1430 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
1030 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
1140 W
Quantidade de refrigerante (g)
350 g
Tipo de refrigerante
R1234yf
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
45 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
414-506 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
945 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
1050 m³/h
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Peso do produto (kg)
44 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
435 mm x 595 mm x 495 mm
Número do artigo
13816369355
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Ligar
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
2,5
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
2,1
Corrente de arranque a 50 Hz
19,7 A
Corrente de arranque a 60 Hz
23 A
Proteção IP (externa)
24
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem superior
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
565 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
755 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
6 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
4879 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
5391 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
3514 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
3890 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
12,35 oz.
Tipo de refrigerante
R1234yf
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
113 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
414-506 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
556 cfm
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
618 cfm
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Peso do produto (lb.)
97 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
59-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
17.13 inch x 23.43 inch x 19.49 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 48.7 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Product sheet DE pdf 469.45 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 468.48 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 989.53 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 166.26 MB Download

Technical Drawings

DTT 6304 400V 2~ CON 7035

Dimensões
A
260 mm
B
492 mm
X
588 mm
Y
451 mm
Z
393 mm
A
10.24 in
B
19.37 in
X
23.15 in
Y
17.76 in
Z
15.47 in