You are currently viewing content for: Espanha · português

Informações de produto "DTT 6201 115V 60Hz LED 7035"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

  • Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
  • Proteção contra a condensação - Quádrupla proteção contra o condensado, graças a um sistema de gestão de condensado ideal e patenteado
  • Proteção contra condensação - O ar quente é distribuído por um grande evaporador, reduzindo a velocidade do ar e minimizando o risco de arrastamento de água para o quadro elétrico
  • Proteção contra condensação - O posicionamento do evaporador na parte superior da unidade de refrigeração permite uma drenagem de condensado sem problemas, sem contacto com o quadro elétrico
  • Proteção contra condensação - O circuito de refrigeração otimizado evita a formação de pontes térmicas e reduz o risco de gotejamento de condensado para o quadro elétrico
Dados técnicos
Número do artigo
13256244055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
LED
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
1,39
Corrente de arranque a 60 Hz
28 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem superior
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,877 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
20 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
1080 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
1080 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
640 W
Quantidade de refrigerante (g)
400 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
50 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (60 Hz)
104-126 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
590 m³/h
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 20 A
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (kg)
35 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131054849
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
451 mm x 588 mm x 393 mm
Número do artigo
13256244055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
LED
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
1,39
Corrente de arranque a 60 Hz
28 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem superior
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,877 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
20 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
3787 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
2730 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
11339,81 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
122 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (60 Hz)
104-126 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
335 cfm
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
335 cfm
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 20 A
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (lb.)
77,175 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131054849
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
17.76 inch x 23.15 inch x 15.47 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 54.43 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Product sheet DE pdf 490.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 489.43 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 1.29 MB Download
Conformity DTT 6xx1 N/A pdf 70.84 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf N/A pdf 37.21 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V SC N/A pdf 54.43 MB Download

Technical Drawings

DTT 6201 115V 60Hz LED 7035

Dimensões
A
260 mm
B
492 mm
X
588 mm
Y
451 mm
Z
393 mm
A
10.24 in
B
19.37 in
X
23.15 in
Y
17.76 in
Z
15.47 in