You are currently viewing content for: Seicheles · português

Informações de produto "FLH 020-LST 20W 110-250AC CBL"

A série FLH de aquecedores radiantes com limitação da temperatura da superfície do radiador (-LST) é composta por três versões com potências nominais de aquecimento de 20, 30 e 50 watts. As aplicações típicas encontram-se em instalações de edifícios, onde é possível o contacto acidental com aquecedores radiantes no interior de armários de controlo, onde as normas de segurança proíbem fontes de calor abertas ou onde os elementos estruturais adjacentes são afetados negativamente pelo aumento da produção de calor.

  • Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
  • Fixação por encaixe
    para calha DIN de 35 mm está
    integrada - Fácil montagem
  • Construção sem ventilador - Conceção robusta e longa vida útil do produto
  • Disponível com terminal ou cabo de ligação - Opções de ligação flexíveis
  • Tecnologia PTC autolimitante - Não há possibilidade de sobreaquecimento
Dados técnicos
Potência de aquecimento elétrico
20 W
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
110-250 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
110-250 V
Temperatura máxima da superfície (°C)
55 °C
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-70 °C
Tipo de ligação
Cabo
Peso do produto (kg)
0,35 kg
GTIN (EAN)
4061131074779
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (mm)
70 mm x 60 mm x 132 mm
Potência de aquecimento elétrico
20 W
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
110-250 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
110-250 V
Temperatura máxima da superfície (°F)
131 °F
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-158 °F
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Tipo de ligação
Cabo
Peso do produto (lb.)
0,772 lb.
GTIN (EAN)
4061131074779
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (polegadas)
2.76 inch x 2.36 inch x 5.2 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Product sheet DE PDF 128.35 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 128.35 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 155.7 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 020-LST 20W 110-250AC CBL

Dimensões
L
500 mm
X
70 mm
Y1
95 mm
Y2
37 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
3.74 in
Y2
1.46 in
Z
1.97 in