Convection Heaters
FLH-LST 30
Aquecedor por convecção 30W PTC cabo
110-250VAC CBL CE UL
Número de produto:
17003105017
A série FLH de aquecedores radiantes com limitação da temperatura da superfície do radiador (-LST) é composta por três versões com potências nominais de aquecimento de 20, 30 e 50 watts. As aplicações típicas encontram-se em instalações de edifícios, onde é possível o contacto acidental com aquecedores radiantes no interior de armários de controlo, onde as normas de segurança proíbem fontes de calor abertas ou onde os elementos estruturais adjacentes são afetados negativamente pelo aumento da produção de calor.
- Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
- Fixação por encaixe
para calha DIN de 35 mm está
integrada - Fácil montagem
- Construção sem ventilador - Conceção robusta e longa vida útil do produto
- Disponível com terminal ou cabo de ligação - Opções de ligação flexíveis
- Tecnologia PTC autolimitante - Não há possibilidade de sobreaquecimento
Informações de produto "FLH 030-LST 30W 110-250AC CBL"
A série FLH de aquecedores radiantes com limitação da temperatura da superfície do radiador (-LST) é composta por três versões com potências nominais de aquecimento de 20, 30 e 50 watts. As aplicações típicas encontram-se em instalações de edifícios, onde é possível o contacto acidental com aquecedores radiantes no interior de armários de controlo, onde as normas de segurança proíbem fontes de calor abertas ou onde os elementos estruturais adjacentes são afetados negativamente pelo aumento da produção de calor.
- Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
- Fixação por encaixe
para calha DIN de 35 mm está
integrada - Fácil montagem
- Construção sem ventilador - Conceção robusta e longa vida útil do produto
- Disponível com terminal ou cabo de ligação - Opções de ligação flexíveis
- Tecnologia PTC autolimitante - Não há possibilidade de sobreaquecimento
- Potência de aquecimento elétrico
- 30 W
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 110-250 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 110-250 V
- Temperatura máxima da superfície (°C)
- 55 °C
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-70 °C
- Tipo de ligação
- Cabo
- Peso do produto (kg)
- 0,45 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131074984
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensões do produto (mm)
- 70 mm x 60 mm x 177 mm
- Potência de aquecimento elétrico
- 30 W
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 110-250 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 110-250 V
- Temperatura máxima da superfície (°F)
- 131 °F
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-158 °F
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Tipo de ligação
- Cabo
- Peso do produto (lb.)
- 0,992 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131074984
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensões do produto (polegadas)
- 2.76 inch x 2.36 inch x 6.97 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 128.35 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 128.35 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 155.7 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 030-LST 30W 110-250AC CBL
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 140 mm
- Y2
- 37 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 5.51 in
- Y2
- 1.46 in
- Z
- 1.97 in
Dimensões