Fan Heaters
FLH 400
Aquecedor com ventilador 400W braçadeira
230VAC CLP CE UL
Número de produto:
17040010107
A série FLH de aquecedores com ventilador é composta por duas versões com potências nominais de aquecimento de 250 e 400 watts. Este tipo de aquecimento é ideal para utilização em armários elétricos de maiores dimensões. Possui um ventilador integrado que auxilia a convecção natural, proporcionando assim uma distribuição rápida e uniforme do calor no armário de controlo.
- Ar quente distribuído por ventilador - Ideal para grandes armários elétricos
- Aplicável numa ampla gama de temperaturas (xx-xx °C) - Utilizável em todo o mundo
- Ventilador com rolamentos de esferas - Longa vida útil garantida
- Funciona até -40 °C - Ideal para regiões extremamente frias
- Estão disponíveis várias classificações de desempenho - Sem sobredimensionamento da capacidade de aquecimento
Informações de produto "FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connecting clamp + grid"
A série FLH de aquecedores com ventilador é composta por duas versões com potências nominais de aquecimento de 250 e 400 watts. Este tipo de aquecimento é ideal para utilização em armários elétricos de maiores dimensões. Possui um ventilador integrado que auxilia a convecção natural, proporcionando assim uma distribuição rápida e uniforme do calor no armário de controlo.
- Ar quente distribuído por ventilador - Ideal para grandes armários elétricos
- Aplicável numa ampla gama de temperaturas (xx-xx °C) - Utilizável em todo o mundo
- Ventilador com rolamentos de esferas - Longa vida útil garantida
- Funciona até -40 °C - Ideal para regiões extremamente frias
- Estão disponíveis várias classificações de desempenho - Sem sobredimensionamento da capacidade de aquecimento
- Potência de aquecimento elétrico
- 400 W
- Ventilador incluído
- Sim (1)
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Temperatura máxima da superfície (°C)
- 85 °C
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-70 °C
- Tipo de ligação
- Braçadeira de mola
- Peso do produto (kg)
- 1,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131076803
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensões do produto (mm)
- 106 mm x 93 mm x 227 mm
- Potência de aquecimento elétrico
- 400 W
- Ventilador incluído
- Sim (1)
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Temperatura máxima da superfície (°F)
- 185 °F
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-158 °F
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Tipo de ligação
- Braçadeira de mola
- Peso do produto (lb.)
- 2,646 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131076803
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensões do produto (polegadas)
- 4.17 inch x 3.66 inch x 8.94 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 385.88 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 385.88 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connecting clamp + grid
- X
- 85 mm
- Y1
- 226.5 mm
- Y2
- 110 mm
- Y3
- 65 mm
- Z
- 104 mm
- X
- 3.35 in
- Y1
- 8.92 in
- Y2
- 4.33 in
- Y3
- 2.56 in
- Z
- 4.09 in
Dimensões