You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connecting clamp"

A série FLH de aquecedores com ventilador é composta por duas versões com potências nominais de aquecimento de 250 e 400 watts. Este tipo de aquecimento é ideal para utilização em armários elétricos de maiores dimensões. Possui um ventilador integrado que auxilia a convecção natural, proporcionando assim uma distribuição rápida e uniforme do calor no armário de controlo.

  • Ar quente distribuído por ventilador - Ideal para grandes armários elétricos
  • Aplicável numa ampla gama de temperaturas (xx-xx °C) - Utilizável em todo o mundo
  • Ventilador com rolamentos de esferas - Longa vida útil garantida
  • Funciona até -40 °C - Ideal para regiões extremamente frias
  • Estão disponíveis várias classificações de desempenho - Sem sobredimensionamento da capacidade de aquecimento
Dados técnicos
Potência de aquecimento elétrico
400 W
Ventilador incluído
Sim (1)
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Temperatura máxima da superfície (°C)
85 °C
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-70 °C
Tipo de ligação
Braçadeira de mola
Peso do produto (kg)
1,2 kg
GTIN (EAN)
4061131076742
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (mm)
106 mm x 93 mm x 227 mm
Potência de aquecimento elétrico
400 W
Ventilador incluído
Sim (1)
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Temperatura máxima da superfície (°F)
185 °F
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-158 °F
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Tipo de ligação
Braçadeira de mola
Peso do produto (lb.)
2,646 lb.
GTIN (EAN)
4061131076742
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (polegadas)
4.17 inch x 3.66 inch x 8.94 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
Product sheet DE PDF 385.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 385.88 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connecting clamp

Dimensões
X
85 mm
Y1
226.5 mm
Y2
110 mm
Y3
65 mm
Z
104 mm
X
3.35 in
Y1
8.92 in
Y2
4.33 in
Y3
2.56 in
Z
4.09 in