Internal Fan
PEF 180
Ventilador interno PEF 160m³/h
IP20/NEMA não classificado 9006
Número de produto:
18110000001
A ventoinha interna para armários PEF 180 foi concebida para a distribuição de ar frio no interior de armários elétricos. É particularmente adequada para longas filas de armários arrefecidos por uma única unidade e é normalmente utilizada em combinação com unidades de arrefecimento ou permutadores de calor ar/água.
- Concebido para integração em sistemas - Otimizado para utilização com unidades de refrigeração e permutadores de calor ar/água
- Ventilador de circulação de ar interna - Assegura uma distribuição uniforme do fluxo de ar no interior de recintos de grandes dimensões
Informações de produto "PEF 180 fan holder 115V"
A ventoinha interna para armários PEF 180 foi concebida para a distribuição de ar frio no interior de armários elétricos. É particularmente adequada para longas filas de armários arrefecidos por uma única unidade e é normalmente utilizada em combinação com unidades de arrefecimento ou permutadores de calor ar/água.
- Concebido para integração em sistemas - Otimizado para utilização com unidades de refrigeração e permutadores de calor ar/água
- Ventilador de circulação de ar interna - Assegura uma distribuição uniforme do fluxo de ar no interior de recintos de grandes dimensões
- Tipo de tensão
- AC
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 103-126 V
- Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
- 160 m³/h
- Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
- 160 m³/h
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 115 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 40 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 40 dB(A)
- Proteção de IP (interna)
- 20
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9006
- Dimensões do produto (mm)
- 55 mm x 205 mm x 160 mm
- Peso do produto (kg)
- 0,92 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131082187
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensão
- AC
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 103-126 V
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 115 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 40 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 40 dB(A)
- Proteção de IP (interna)
- 20
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9006
- Dimensões do produto (polegadas)
- 2.17 inch x 8.07 inch x 6.3 inch
- Peso do produto (lb.)
- 2,05 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082187
- ETIM-Class
- EC000320
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 769.72 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 46.13 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 28.18 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.19 MB | Download |
| Supplement PEF 180 | N/A | 769.72 KB | Download | |
| Conformity PEF 180 | N/A | 46.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507012_Rev00_Sep21_PEF_180.pdf | N/A | 28.18 KB | Download |