You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PEF 180 fan holder 24V DC"

A ventoinha interna para armários PEF 180 foi concebida para a distribuição de ar frio no interior de armários elétricos. É particularmente adequada para longas filas de armários arrefecidos por uma única unidade e é normalmente utilizada em combinação com unidades de arrefecimento ou permutadores de calor ar/água.

  • Concebido para integração em sistemas - Otimizado para utilização com unidades de refrigeração e permutadores de calor ar/água
  • Ventilador de circulação de ar interna - Assegura uma distribuição uniforme do fluxo de ar no interior de recintos de grandes dimensões
Dados técnicos
Tipo de tensão
DC
Intervalo de tensão (CC)
21.6-26.4 V
Caudal de ar sem obstruções DC (m³/h)
170 m³/h
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal em corrente contínua
24 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) CC
40 dB(A)
Proteção de IP (interna)
20
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da tampa/cobertura RAL
9006
Dimensões do produto (mm)
55 mm x 205 mm x 160 mm
Peso do produto (kg)
0,57 kg
GTIN (EAN)
4061131082194
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensão
DC
Intervalo de tensão (CC)
21.6-26.4 V
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal em corrente contínua
24 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) CC
40 dB(A)
Proteção de IP (interna)
20
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da tampa/cobertura RAL
9006
Dimensões do produto (polegadas)
2.17 inch x 8.07 inch x 6.3 inch
Peso do produto (lb.)
1,27 lb.
GTIN (EAN)
4061131082194
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 208.56 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.56 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 769.72 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 46.13 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 28.18 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.19 MB Download
Supplement PEF 180 N/A pdf 769.72 KB Download
Conformity PEF 180 N/A pdf 46.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507012_Rev00_Sep21_PEF_180.pdf N/A pdf 28.18 KB Download