You are currently viewing content for: Países Baixos · português

Informações de produto "PFA 30000 55 UV 7035 N3R"

A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.

  • Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
  • Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
  • Conceção adequada para utilização no exterior (NEMA 3R) - Funcionamento fiável sob chuva, neve e exposição aos raios UV
  • Maior resistência à humidade e aos jatos de água - Filtragem fiável em ambientes adversos
  • Classificação do filtro G4 como padrão - Filtra mais de 90% das partículas com dimensões inferiores a 10 μm
Dados técnicos
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
3R
Eficiência de filtração
91 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Material do produto
Plástico
Resistente aos raios UV
Sim (1)
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensões do recorte (mm)
177 mm x 177 mm
Profundidade de instalação (mm)
34 mm
Dimensões do produto (mm)
202 mm x 202 mm x 40 mm
Peso do produto (kg)
0,26 kg
Número de certificação UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131076889
ETIM-Class
EC002513
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
3R
Eficiência de filtração
91 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Material do produto
Plástico
Resistente aos raios UV
Sim (1)
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Dimensões do recorte (polegadas)
6.97 inch x 6.97 inch
Profundidade de instalação (polegadas)
1,34 polegada
Peso do produto (lb.)
0,57 lb.
Número de certificação UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131076889
ETIM-Class
EC002513
Dimensões do produto (polegadas)
7.95 inch x 7.95 inch x 1.57 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.3 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1009.83 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 535.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 535.83 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PFA 30000 55 UV 7035 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensões
A
177 mm
B
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
34 mm
A
6.97 in
B
6.97 in
X
7.95 in
Y
7.95 in
Z1
0.24 in
Z2
1.34 in