You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PFH 1200M 230V 2-W"

  • Ar quente distribuído por ventilador - Ideal para grandes armários elétricos
  • Aplicável numa ampla gama de temperaturas (xx-xx °C) - Utilizável em todo o mundo
  • Ventilador com rolamentos de esferas - Longa vida útil garantida
  • Funciona até -40 °C - Ideal para regiões extremamente frias
Dados técnicos
Potência de aquecimento elétrico
1200 W
Ventilador incluído
Sim (1)
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-55 °C
Peso do produto (kg)
0,55 kg
GTIN (EAN)
4061131245650
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (mm)
126 mm x 88 mm x 142 mm
Potência de aquecimento elétrico
1200 W
Ventilador incluído
Sim (1)
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
59-131 °F
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Peso do produto (lb.)
1,63 lb.
GTIN (EAN)
4061131245650
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (polegadas)
5.59 inch x 3.46 inch x 4.84 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.4 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 213.22 KB Download

Technical Drawings