Fan Heaters
PFH-M 650
Aquecedor com ventilador compacto 650W PTC
230VAC CE UL
Número de produto:
17066010602
- Ar quente distribuído por ventilador - Ideal para grandes armários elétricos
- Aplicável numa ampla gama de temperaturas (xx-xx °C) - Utilizável em todo o mundo
- Ventilador com rolamentos de esferas - Longa vida útil garantida
- Funciona até -40 °C - Ideal para regiões extremamente frias
Informações de produto "PFH 650M 230V 2-W"
- Ar quente distribuído por ventilador - Ideal para grandes armários elétricos
- Aplicável numa ampla gama de temperaturas (xx-xx °C) - Utilizável em todo o mundo
- Ventilador com rolamentos de esferas - Longa vida útil garantida
- Funciona até -40 °C - Ideal para regiões extremamente frias
- Potência de aquecimento elétrico
- 650 W
- Ventilador incluído
- Sim (1)
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 15-55 °C
- Peso do produto (kg)
- 0,74 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131245629
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensões do produto (mm)
- 142 mm x 88 mm x 126 mm
- Potência de aquecimento elétrico
- 650 W
- Ventilador incluído
- Sim (1)
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 59-131 °F
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Peso do produto (lb.)
- 1,63 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131245629
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensões do produto (polegadas)
- 5.59 inch x 3.46 inch x 4.84 inch
Dados técnicos
Technical Drawings
PFH 650M 230V 2-W
- X
- 88 mm
- Y
- 142 mm
- Z
- 123 mm
Dimensões