You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PRH 010-M 10W CBL"

A série PRH Mini de aquecedores radiantes é composta por três versões com potências nominais de 10, 20 e 30 watts. Os mini-aquecedores da Pfannenberg são particularmente adequados para utilização em caixas de pequenas dimensões ou para o aquecimento de pontos isolados em áreas sensíveis.

  • Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
  • Fixação por encaixe
    para calha DIN de 35 mm está
    integrada - Fácil montagem
  • Estão disponíveis 3 níveis de potência diferentes - Sem sobredimensionamento da capacidade de aquecimento
  • Cabo de 300 m incluído - Menos esforço na instalação da cablagem
  • Tecnologia PTC autolimitante - Não há possibilidade de sobreaquecimento
Dados técnicos
Potência de aquecimento elétrico
10 W
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
110-250 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
110-250 V
Temperatura máxima da superfície (°C)
95 °C
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-70 °C
Peso do produto (kg)
0,17 kg
GTIN (EAN)
4061131074199
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (mm)
50 mm x 110 mm x 110 mm
Potência de aquecimento elétrico
10 W
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
110-250 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
110-250 V
Temperatura máxima da superfície (°F)
203 °F
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-158 °F
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Peso do produto (lb.)
0,375 lb.
GTIN (EAN)
4061131074199
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (polegadas)
1.97 inch x 4.33 inch x 4.33 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 248.29 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 248.29 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 244.21 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.01 KB Download
Manual PRH N/A pdf 244.21 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

PRH 010-M 10W CBL

Dimensões
L
300 mm
X
29.5 mm
Y
45 mm
Z
75 mm
L
11.81 in
X
1.16 in
Y
1.77 in
Z
2.95 in